BQ24315
- Provides Protection for Three Variables:
- Input Overvoltage, with Rapid Response in < 1 µs
- User-Programmable Overcurrent with Current Limiting
- Battery Overvoltage
- 30V Maximum Input Voltage
- Supports up to 1.5A Input Current
- Robust Against False Triggering Due to Current Transients
- Thermal Shutdown
- Enable Input
- Status Indication — Fault Condition
- 5.5V LDO Mode Voltage Regulation
- Available in Space-Saving Small 8 Lead 2mm ×2mm SON
- APPLICATIONS
- Mobile Phones and Smart Phones
- PDAs
- MP3 Players
- Low-Power Handheld Devices
- Bluetooth Headsets
PowerPAD Is a trademark of Texas Instruments
The bq24313 and bq24315 are highly integrated circuits designed to provide protection to Li-ion batteries from failures of the charging circuit. The IC continuously monitors the input voltage, the input current, and the battery voltage. The output acts as a linear regulator. The output is regulated to VO(REG) for inputs between VO(REG) and the overvoltage threshold. If an input overvoltage condition occurs, the IC immediately removes power from the charging circuit by turning off an internal switch. In the case of an overcurrent condition, it limits the system current at the threshold value, and if the overcurrent persists, switches the pass element OFF after a blanking period. Additionally, the IC also monitors its own die temperature and switches off if it exceeds 140°C. The input overcurrent threshold is user-programmable.
The IC can be controlled by a processor and also provides status information about fault conditions to the host.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Overvoltage & Overcurrent Protection IC & Li+ Charger Front-End Protection IC データシート (Rev. A) | 2008年 11月 17日 | |||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | bq2430x/1x DSG EVM (HPA245) for Li+ Charger Front End Protection IC (Rev. B) | 2016年 11月 4日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WSON (DSG) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点