24-pin (RGE) package image

BQ24610RGER アクティブ

5V ~ 28V 入力、スタンドアロン、1 ~ 6 セル、降圧バッテリ充電コントローラ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

BQ24610RGET アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VQFN (RGE) | 24
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

BQ24610 の特徴

  • 600kHz の NMOS-NMOS 同期整流降圧型コンバータ
  • リチウムイオンまたはリチウムポリマーに対応するスタンドアロンの充電器
  • 5V~28V の VCC 入力動作範囲、1~6 個のバッテリ・セルをサポート (BQ24610)
  • 5V~24V の VCC 入力動作範囲、1~5 個のバッテリ・セルをサポート (BQ24617)
  • 最大 10A の充電電流とアダプタ電流
  • 高精度の電圧および電流レギュレーション
    • ±0.5% の充電電圧精度
    • ±3% の充電電流精度
    • ±3% のアダプタ電流精度
  • 統合
    • システム電源としてアダプタまたはバッテリを自動的に選択
    • 電力パスを持たないシステムにも対応し、総 BOM コストの削減が可能
    • 内部ループ補償とソフトスタート
    • 動的な電力管理
  • 安全保護機能
    • 入力過電圧保護
    • バッテリのサーミスタ検出による高温および低温時の充電中断
    • バッテリ検出
    • 逆電流保護用の入力 FET
    • プログラム可能な安全タイマ
    • 充電過電流保護
    • バッテリ短絡保護
    • バッテリ過電圧保護
    • サーマル・シャットダウン
  • ステータス出力
    • アダプタ検出
    • チャージャ動作ステータス
  • 充電イネーブル・ピン
  • 6V ゲート駆動による同期整流降圧型コンバータ
  • ENERGY STAR に準拠した低静止電流 Iq
    • オフ状態のバッテリ放電電流 15µA 未満
    • オフ状態の入力静止電流 1.5mA 未満

BQ24610 に関する概要

BQ2461x は、リチウムイオン、リチウムポリマー、鉛蓄電池用の高集積スイッチ・モード・バッテリ充電コントローラです。このデバイスは、高精度の充電電流および電圧レギュレーション、充電プリコンディショニング、充電終了、アダプタ電流レギュレーション、充電ステータス監視機能を備えた固定周波数同期スイッチング PWM コントローラとして動作します。

BQ2461x は、プリコンディショニング、定電流、定電圧の 3 つの段階でバッテリを充電します。

ユーザーが選択した最小レベルに電流が達すると充電は終了します。プラグラム可能な充電タイマが、補助的な安全装置として機能します。BQ2461x は、バッテリ電圧が内部スレッショルドを下回ると充電サイクルを自動的に再開し、入力電圧がバッテリ電圧を下回ると低静止電流のスリープ・モードに移行します。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

BQ24610RGET アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら