BQ25121
ウェアラブル / IoT 機器向け、700nA 低 Iq 高集積バッテリ・チャージ管理ソリューション
BQ25121
- 次の充電までのシステム動作時間が増大
- 300mAの可変降圧レギュレータ
(デフォルト1.8V)
- 降圧コンバータが有効な状態(無負荷)でのIq: 700nA (標準値)
- 可変負荷スイッチまたは100mA LDO出力(デフォルトでは負荷スイッチ)
- 最大300mAの充電電流により高速充電
- 精度0.5%のバッテリ電圧レギュレーション(3.6V~4.65Vまで10mV刻みで設定可能)
- 終了電流を最低500µAに設定可能
- 単純な電圧ベースのバッテリ監視
- 300mAの可変降圧レギュレータ
- 占有面積の小さい、高度に統合されたソリューション
- 2.5mm×2.5mmのWCSPパッケージと6個の外付け部品により、最小のソリューションを構築可能
- プッシュボタンによるウェークアップとリセット、タイマを設定可能
- システム電源およびバッテリ充電用の電力パスの管理
- 電力パス管理により50nA未満のシップ・モード・バッテリ静止電流を実現し、保管寿命を延長
- バッテリ充電は3.4V~5.5VINで動作(5.5VのOVP / 20V耐圧)
- 入力電流制限、充電電流、終了電流、およびステータス出力用の専用ピン
- I2C通信制御
- 充電電圧および電流
- 終了スレッショルド
- 入力電流制限
- VINDPMスレッショルド
- タイマ・オプション
- 負荷スイッチ制御
- フォルトおよびステータスの割り込みの制御
- システム出力電圧の変更
- LDO出力電圧の変更
bq2512xは高度に統合されたバッテリ充電管理ICであり、ウェアラブル・デバイスでよく使われるリニア充電器、レギュレートされた出力、負荷スイッチ、タイマ付きマニュアル・リセット、バッテリ電圧モニタといった機能を内蔵しています。内蔵の降圧コンバータは高効率の低IQスイッチャーで、DCS制御を使用して、最小10µAの負荷電流まで軽負荷時の効率を維持します。動作時およびシャットダウン時の静止電流が小さいため、最大のバッテリ駆動時間が得られます。このデバイスは、5mA~300mAの充電電流をサポートします。入力電流制限、充電電流、降圧コンバータの出力電圧、LDO出力電圧、その他のパラメータは、I2Cインターフェイスからプログラム可能です。
バッテリは、標準のリチウムイオン充電プロファイルを使用して、プリチャージ、定電流、定電圧の3つのフェーズで充電されます。電圧ベースのJEITA互換バッテリパック・サーミスタ監視入力(TS)が含まれており、バッテリの温度を監視し、バッテリが充電中に安全な温度範囲を逸脱しないよう、充電パラメータを自動的に変更します。充電器は5V USB入力に最適化されており、20V耐圧で、ライン過渡電圧に耐えられます。降圧コンバータは入力またはバッテリから駆動されます。バッテリのみのモードでは、デバイスは最高4.65Vのバッテリから駆動できます。
可変の負荷スイッチにより、使用頻度の低いデバイスを切断し、システムを最適化できます。タイマ付きのマニュアル・リセットにより、ウェークアップおよびリセットを最適化する各種の構成オプションを使用できます。単純な電圧ベースのモニタから、バッテリ・レベル情報がプログラミングしたV(BATREG)の60%から100%まで2%刻みでホストに提供されます。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | bq2512x ウェアラブルおよびIoT向け700nA低IQ高度統合バッテリ充電管理ソリューション データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2018年 3月 8日 |
EVM ユーザー ガイド (英語) | bq2512x Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | 2016年 5月 2日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YFP) | 25 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点