20-pin (YFP) package image

BQ25155YFPT アクティブ

10nA の静止電流 (IQ)、レギュレーション済みシステム電圧、パワー・パスと 16 ビット ADC と LDO 搭載、500mA、1 セル・リニア・チャージャ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

BQ25155YFPR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SNAGCU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 DSBGA (YFP) | 20
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

BQ25155 の特徴

  • 1.25mA~500mA の高速充電電流範囲に対応したリニア・バッテリ充電器
    • I 2C を使用して精度 0.5% でプログラム可能なバッテリ・レギュレーション電圧 (3.6V~4.6V の範囲で 10mV 刻み)
    • 終了電流を最小 0.5mA に設定可能
    • 入力耐圧 20V で、標準的な入力電圧動作範囲は 3.4V~5.5V
    • 熱充電プロファイルをプログラム可能、ホット、ウォーム、クール、コールドの各スレッショルドを設定可能
  • システム電源およびバッテリ充電用のパワー・パス管理
    • バッテリ電圧トラッキングと入力パススルーのオプションに加えて、I 2C を使用してプログラム可能なレギュレートされたシステム (PMID) 電圧 (4.4V~4.9V)
    • 動的なパワー・パス管理により、弱いアダプタからの充電を最適化
    • 高度な I 2C 制御により、ホストは必要に応じてバッテリまたはアダプタを切り離し可能
  • I 2C によりロード・スイッチまたは最大 150mA の LDO 出力を設定可能
    • 0.6V~3.7V の範囲で 100mV 刻みでプログラム可能
  • 非常に低い Iddq によりバッテリ駆動時間を延長
    • 出荷モードのバッテリ Iq:10nA
    • システム駆動時 (PMID および VDD がオン) の Iq:400nA
  • 押しボタン 1 つによる可変タイマ付きウェイクアップおよびリセット入力
    • システム電源サイクルおよび HW リセットをサポート
  • 16 ビット ADC
    • 充電電流、バッテリ・サーミスタ、バッテリ電圧、入力電圧、システム (PMID) 電圧の監視
    • 汎用 ADC 入力
  • 常時オンの 1.8V VDD LDO で最大 10mA の負荷をサポート
  • 安全関連認証
    • TUV IEC 62368 認証
  • 20 ピンの 2mm × 1.6mm CSP パッケージ
  • ソリューション全体のサイズ:12mm 2

BQ25155 に関する概要

BQ25155 はウェアラブル、携帯型、および小型の医療機器の最も一般的な機能 (例:充電器、システム電力用のレギュレートされた出力電圧レール、 バッテリおよびシステム監視用の ADC、LDO、押しボタン・コントローラ) を統合した高集積バッテリ充電管理 IC です。

BQ25155 IC はパワー・パス付きリニア充電器を内蔵し、レギュレートされた電圧をシステムに供給すると同時に、小型バッテリを急速かつ正確に充電できます。レギュレートされたシステム電圧 (PMID) 出力は、システムを最適に動作させるために、ダウンストリーム IC の推奨動作条件とシステム負荷に基づき、I 2C を介して設定できます。

本デバイスは、最大 500mA の充電電流、および最大限の充電を可能にする最小 0.5mA の終了電流をサポートしています。バッテリは、標準のリチウムイオン充電プロファイルを使用して、プリチャージ、定電流、定電圧レギュレーションの 3 つのフェーズで充電されます。

デバイスには高度なパワー・パス管理および制御機能が内蔵されているため、貧弱なアダプタを使用している場合でも、バッテリを充電しながらシステムに電力を供給できます。また、ホストは I 2C 経由でパワー・パスを制御でき、物理的な取り外しを行わずに、入力アダプタやバッテリからホストを切断できます。単一の押しボタン入力により、ボタン・コントローラ IC を個別に追加する必要がなくなり、ソリューション全体のフットプリントが小さくなります。この押しボタン入力は、ウェイク機能やシステムのリセットに使用できます。 16 ビットの ADC により、正確なバッテリ電圧監視が可能であり、バッテリの健全性を監視するための低静止電流 (Iq) 測定に使用できます。また、TS ピンに接続されるサーミスタや、ADCIN ピン経由の外部システムの信号を使用して、バッテリ温度を測定することもできます。動作時およびシャットダウン時の静止電流が小さいため、最大のバッテリ駆動時間が得られます。入力電流制限、充電電流、LDO 出力電圧、その他のパラメータは、I 2C インターフェイスによりプログラム可能なため、 BQ25155 は非常に柔軟な充電ソリューションとなっています。電圧ベースの JEITA 互換 (または標準の HOT/COLD) バッテリパック・サーミスタ監視入力 (TS) が含まれており、バッテリの温度を監視しながら、バッテリが充電中に安全な温度範囲を逸脱しないよう、充電パラメータを自動的に変更します。温度スレッショルドは I 2C からもプログラム可能なため、ホストは熱充電プロファイルをカスタマイズ可能です。本充電器は、5V USB 入力に対して最適化されており、入力過渡応答に耐える絶対最大定格は 20V です。また、デバイスにはリニア・レギュレータも内蔵されており、無線やプロセッサ用に低ノイズのレールを提供し、I 2C 経由で独立にソースおよび制御が可能です。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

BQ25155YFPR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら