BQ25173

アクティブ

1 〜 4 セルのスーパーキャパシタ向け、800mA リニア・チャージャ

製品詳細

Number of series cells 1, 2, 3, 4 Charge current (max) (A) 0.8 Vin (max) (V) 18 Cell chemistry SuperCap Battery charge voltage (max) (V) 10.5 Absolute max Vin (max) (V) 40 Control topology Linear Control interface Standalone (RC-Settable) Features IC thermal regulation, Input OVP Vin (min) (V) 3 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of series cells 1, 2, 3, 4 Charge current (max) (A) 0.8 Vin (max) (V) 18 Cell chemistry SuperCap Battery charge voltage (max) (V) 10.5 Absolute max Vin (max) (V) 40 Control topology Linear Control interface Standalone (RC-Settable) Features IC thermal regulation, Input OVP Vin (min) (V) 3 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
WSON (DSG) 8 4 mm² 2 x 2
  • 耐入力電圧:最大 40V
  • 自動スリープ・モードによる消費電力低減
    • リーク電流:350nA
    • 充電ディスエーブル時の入力リーク電流:2µA
  • 1~4 セルのスーパーキャパシタをサポート
  • 0V からのスーパーキャパシタ充電をサポート
  • 外付け抵抗によりプログラム可能な動作
    • FB ピンによりスーパーキャパシタのレギュレーション電圧を調整
    • ISET により充電電流を 10mA~800mA に設定
  • 高精度
    • ±1% の充電電圧精度
    • ±10% の充電電流精度
  • 充電機能
    • CE ピンによる充電機能の制御
    • ステータスおよびフォルト表示用のオープン・ドレイン出力
    • パワー・グッド表示用のオープン・ドレイン出力
  • フォルト保護機能内蔵
    • 18V の IN 過電圧保護
    • 1000mA の過電流保護機能
    • 125℃のサーマル・レギュレーション、150℃のサーマル・シャットダウン保護
    • OUT 短絡保護
    • ISET ピンの短絡 / 開放保護
  • 耐入力電圧:最大 40V
  • 自動スリープ・モードによる消費電力低減
    • リーク電流:350nA
    • 充電ディスエーブル時の入力リーク電流:2µA
  • 1~4 セルのスーパーキャパシタをサポート
  • 0V からのスーパーキャパシタ充電をサポート
  • 外付け抵抗によりプログラム可能な動作
    • FB ピンによりスーパーキャパシタのレギュレーション電圧を調整
    • ISET により充電電流を 10mA~800mA に設定
  • 高精度
    • ±1% の充電電圧精度
    • ±10% の充電電流精度
  • 充電機能
    • CE ピンによる充電機能の制御
    • ステータスおよびフォルト表示用のオープン・ドレイン出力
    • パワー・グッド表示用のオープン・ドレイン出力
  • フォルト保護機能内蔵
    • 18V の IN 過電圧保護
    • 1000mA の過電流保護機能
    • 125℃のサーマル・レギュレーション、150℃のサーマル・シャットダウン保護
    • OUT 短絡保護
    • ISET ピンの短絡 / 開放保護

BQ25173 は、スペースに制約のあるアプリケーションの 1~4 セル・スーパーキャパシタに対応する統合型 800mA リニア・チャージャです。 本デバイスには、スーパーキャパシタを充電する電源出力が 1 つあります。システム負荷をスーパーキャパシタと並列に接続できます (充電電流はシステムとスーパーキャパシタの間で共有されます)。

充電中、内部制御ループにより IC 接合部の温度が監視され、内部の温度スレッショルド (TREG) を超えた場合は充電電流が引き下げられます。この機能により、完全に放電されたスーパーキャパシタでも高速充電できます。

充電器の電源段と充電電流センス機能は完全に統合されています。充電器には、高精度の電流および電圧レギュレーション・ループ、充電ステータスの表示、充電機能制御の機能があります。充電電圧と高速充電電流は、外付け抵抗で設定できます。

BQ25173 は、スペースに制約のあるアプリケーションの 1~4 セル・スーパーキャパシタに対応する統合型 800mA リニア・チャージャです。 本デバイスには、スーパーキャパシタを充電する電源出力が 1 つあります。システム負荷をスーパーキャパシタと並列に接続できます (充電電流はシステムとスーパーキャパシタの間で共有されます)。

充電中、内部制御ループにより IC 接合部の温度が監視され、内部の温度スレッショルド (TREG) を超えた場合は充電電流が引き下げられます。この機能により、完全に放電されたスーパーキャパシタでも高速充電できます。

充電器の電源段と充電電流センス機能は完全に統合されています。充電器には、高精度の電流および電圧レギュレーション・ループ、充電ステータスの表示、充電機能制御の機能があります。充電電圧と高速充電電流は、外付け抵抗で設定できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
BQ25173-Q1 アクティブ 車載、ステータス ピン搭載、1 ~ 4セルのスーパーキャパシタ向け、800mA プログラマブル リニア チャージャ Automotive supercapacitor charger with larger QFN package and better thermals.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート BQ25173:1~4 セル・スーパーキャパシタ向け 800mA リニア・チャージャ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2021年 4月 6日
アプリケーション・ノート How to Quickly and Safely Charge Supercapacitors PDF | HTML 2023年 3月 27日
アプリケーション概要 Selecting the Correct Charger for Your Supercapacitor Designs PDF | HTML 2021年 12月 13日
ユーザー・ガイド BQ25173EVM Evaluation Module User's Guide 2021年 11月 30日
証明書 BQ25173EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 10月 20日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BQ25173EVM — BQ25173 1 ~ 4 セルのスーパーキャパシタ向け 800mA リニア・チャージャの評価基板

BQ25173EVM 評価基板 (EVM) は、1 ~ 4 セルのスーパーキャパシタ向けのリニア・チャージャ IC である BQ25173 のさまざまな動作モードの評価とテストに役立つ設計を採用しています。OUT と FB の間で外付け抵抗デバイダを使用する方法で、充電電圧を調整できます。ISET に接続する外部抵抗を使用して、充電電流を 10 mA ~ 800 mA の範囲で設定できます。

ユーザー ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DSG) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ