BQ25186

アクティブ

パワー パス搭載、ソーラー入力に対応、1A、I²C 制御、リニア バッテリ チャージャ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 18 Absolute max Vin (max) (V) 25 Charge current (max) (A) 1 Control topology Linear Number of series cells 1 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, Lithium Phosphate/LiFePO4 Rating Catalog Features BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), IC thermal regulation, IINDPM (Input current limit), Input OVP, Power Path, Solar input/MPPT, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Battery charge voltage (min) (V) 3.6 Battery charge voltage (max) (V) 4.65 Control interface I2C Operating temperature range (°C) -40 to 125
Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 18 Absolute max Vin (max) (V) 25 Charge current (max) (A) 1 Control topology Linear Number of series cells 1 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, Lithium Phosphate/LiFePO4 Rating Catalog Features BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), IC thermal regulation, IINDPM (Input current limit), Input OVP, Power Path, Solar input/MPPT, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Battery charge voltage (min) (V) 3.6 Battery charge voltage (max) (V) 4.65 Control interface I2C Operating temperature range (°C) -40 to 125
WSON (DLH) 10 4.4 mm² 2.2 x 2
  • 1A リニア バッテリ チャージャ
    • バッテリ間充電、USBアダプタ、高インピーダンス電源用の入力動作電圧範囲:3.0V~18V。
    • バッテリ レギュレーション電圧を 3.5V~4.65V の間で 10mV 刻み、精度 0.5% で設定可能
    • リチウムイオン電池、リチウムポリマー電池、LiFePO4 電池の化学電池と互換
    • 5mA ~ 1A の設定可能な高速充電電流
    • 115mΩ バッテリー FET オン抵抗
    • 55mΩ バッテリー FET オン抵抗
    • 最大 3A の放電電流で高いシステム負荷に対応
    • JEITA サポートを含む NTC 充電プロファイルのスレッショルドを設定可能
  • システム電源およびバッテリ充電用のパワー パス管理
    • バッテリ電圧トラッキングとに加えて、4.4V ~ 5.5V の範囲でレギュレートされたシステム電圧 (SYS)
    • ハイ インピーダンス入力ソース用のバッテリ トラッキング入力電圧ダイナミック パワー マネージメント (VINDPM)
  • 非常に低い静止電流
    • 15nA シャットダウン モード
    • 3.2µA 出荷モード、ボタン プレス ウェイク付き
    • バッテリ単独モードで 4µA
    • 30µA 入力アダプタ Iq (スリープ モード)
  • 1 つの押しボタンによるウェイクアップおよびリセット入力
  • フォルト保護機能内蔵
    • 入力過電圧保護 (VIN_OVP)
    • バッテリ短絡保護 (BATSC)
    • バッテリ過電流保護 (BATOCP)
    • 入力電流制限保護 (ILIM)
    • サーマル レギュレーション (TREG) およびサーマル シャットダウン (TSHUT)
    • バッテリ過熱フォルト保護 (TS)
    • ウォッチドッグおよび安全タイマ フォルト
  • 1A リニア バッテリ チャージャ
    • バッテリ間充電、USBアダプタ、高インピーダンス電源用の入力動作電圧範囲:3.0V~18V。
    • バッテリ レギュレーション電圧を 3.5V~4.65V の間で 10mV 刻み、精度 0.5% で設定可能
    • リチウムイオン電池、リチウムポリマー電池、LiFePO4 電池の化学電池と互換
    • 5mA ~ 1A の設定可能な高速充電電流
    • 115mΩ バッテリー FET オン抵抗
    • 55mΩ バッテリー FET オン抵抗
    • 最大 3A の放電電流で高いシステム負荷に対応
    • JEITA サポートを含む NTC 充電プロファイルのスレッショルドを設定可能
  • システム電源およびバッテリ充電用のパワー パス管理
    • バッテリ電圧トラッキングとに加えて、4.4V ~ 5.5V の範囲でレギュレートされたシステム電圧 (SYS)
    • ハイ インピーダンス入力ソース用のバッテリ トラッキング入力電圧ダイナミック パワー マネージメント (VINDPM)
  • 非常に低い静止電流
    • 15nA シャットダウン モード
    • 3.2µA 出荷モード、ボタン プレス ウェイク付き
    • バッテリ単独モードで 4µA
    • 30µA 入力アダプタ Iq (スリープ モード)
  • 1 つの押しボタンによるウェイクアップおよびリセット入力
  • フォルト保護機能内蔵
    • 入力過電圧保護 (VIN_OVP)
    • バッテリ短絡保護 (BATSC)
    • バッテリ過電流保護 (BATOCP)
    • 入力電流制限保護 (ILIM)
    • サーマル レギュレーション (TREG) およびサーマル シャットダウン (TSHUT)
    • バッテリ過熱フォルト保護 (TS)
    • ウォッチドッグおよび安全タイマ フォルト

BQ25186 は、小さなソリューション サイズと、バッテリ寿命を延長するための低い静止電流に重点を置いたリニア バッテリ チャージャ IC です。このデバイスは、放熱性能を高めるサーマル パッド付きのリードレス小型パッケージで供給されます。このデバイスは、最大 1A の充電および最大 3A のシステム負荷をサポートできます。

バッテリは、標準のリチウムイオンまたは LiFePO4 充電プロファイルを使用して、プリチャージ、定電流、定電圧の 3 つのフェーズで充電されます。サーマル レギュレーションにより、デバイス温度を管理しながら最大充電電流を供給できます。また、このチャージャは、3V の最小入力電圧で動作するバッテリ間充電に最適化されており、25V の絶対最大ライン過渡電圧に耐えられます。この充電器は、太陽電池やワイヤレス電源などの高インピーダンス電源向けに、広い動作 VIN 範囲に対応しています。このデバイスには、1 つの押しボタン入力が内蔵されているため、ソリューション全体の占有面積を減らすことができます。

BQ25186 は、小さなソリューション サイズと、バッテリ寿命を延長するための低い静止電流に重点を置いたリニア バッテリ チャージャ IC です。このデバイスは、放熱性能を高めるサーマル パッド付きのリードレス小型パッケージで供給されます。このデバイスは、最大 1A の充電および最大 3A のシステム負荷をサポートできます。

バッテリは、標準のリチウムイオンまたは LiFePO4 充電プロファイルを使用して、プリチャージ、定電流、定電圧の 3 つのフェーズで充電されます。サーマル レギュレーションにより、デバイス温度を管理しながら最大充電電流を供給できます。また、このチャージャは、3V の最小入力電圧で動作するバッテリ間充電に最適化されており、25V の絶対最大ライン過渡電圧に耐えられます。この充電器は、太陽電池やワイヤレス電源などの高インピーダンス電源向けに、広い動作 VIN 範囲に対応しています。このデバイスには、1 つの押しボタン入力が内蔵されているため、ソリューション全体の占有面積を減らすことができます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート BQ25186 パワー パス、シップ モード、シャットダウン モード、バッテリ トラッキング VINDPM 付き、1 セル、1A I2 C リニア バッテリ チャージャ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 1月 29日
EVM ユーザー ガイド (英語) BQ25186 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024年 4月 29日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BQ25186EVM — BQ25186 の評価基板

BQ25186EVM は、バッテリ充電管理 IC である BQ25186 向けの評価キットです。BQ25186 は、サーマル パッド付きの小型 QFN パッケージ封止、パワー パス搭載、I2C 制御の 1A リニア バッテリ チャージャです。BQ25186 は、産業用とパーソナル エレクトロニクスの各アプリケーションでごく一般的な機能を内蔵しており、超低静止電流 (IQ)、保護機能の内蔵、プログラマビリティ (設定可能)、TS (温度センシング) 監視機能、最適化済みの放熱性能を、小型ソリューション サイズで実現しています。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DLH) 10 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ