BQ25303J

アクティブ

JEITA バッテリ温度監視機能搭載、スタンドアロン、1 セル、17V、3.0A バッテリ・チャージャ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 17 Absolute max Vin (max) (V) 28 Charge current (max) (A) 3 Control topology Switch-Mode Buck Number of series cells 1 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Rating Catalog Features BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile) Battery charge voltage (min) (V) 4.1 Battery charge voltage (max) (V) 4.4 Control interface Standalone (RC-Settable) Operating temperature range (°C) -40 to 85
Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 17 Absolute max Vin (max) (V) 28 Charge current (max) (A) 3 Control topology Switch-Mode Buck Number of series cells 1 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Rating Catalog Features BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile) Battery charge voltage (min) (V) 4.1 Battery charge voltage (max) (V) 4.4 Control interface Standalone (RC-Settable) Operating temperature range (°C) -40 to 85
WQFN (RTE) 16 9 mm² 3 x 3
  • スタンドアロン チャージャと構成が容易
  • 高効率 1.2MHz 同期整流スイッチモード降圧チャージャ
    • 1 セル バッテリの場合 5V 入力から 2A で 92.5% の充電効率
    • 1 セル バッテリの場合 9V 入力から 2A で 91.8% の充電効率
  • 1 つの入力で USB 入力および高電圧アダプタに対応
    • 4.1V~17V 入力電圧範囲に対応、入力電圧の絶対最大定格 28V
    • 入力電圧のダイナミック パワー マネージメント (VINDPM) によるバッテリ電圧トラッキング
  • 高集積
    • 逆方向ブロッキングと同期スイッチング MOSFET を内蔵
    • 内部入力および充電電流センス
    • ループ補償内蔵
    • ブートストラップ ダイオードを内蔵
  • 4.1V/4.2V/4.35V/4.4V の充電電圧
  • 3.0A の最大高速充電電流
  • 4.5V VBAT で 200nA の低バッテリ リーク電流
  • IC ディスエーブル モードで 4.25µA の VBUS 消費電流
  • 120℃での充電電流の熱レギュレーション
  • プリチャージ電流:高速充電電流の 10%
  • 終了電流:高速充電電流の 10%
  • 充電精度
    • ±0.5% の充電電圧レギュレーション
    • ±10% の充電電流レギュレーション
  • 安全
    • サーマル レギュレーションおよびサーマル シャットダウン
    • 入力低電圧誤動作防止 (UVLO) および過電圧保護 (OVP)
    • バッテリ過充電保護
    • プリチャージおよび高速充電用の安全タイマ
    • 電流設定ピン ICHG が断線または短絡している場合、充電はディスエーブルになります
    • JEITA バッテリ温度保護
    • STAT ピンでの異常検出出力
  • WQFN 3x3-16 パッケージで供給
  • スタンドアロン チャージャと構成が容易
  • 高効率 1.2MHz 同期整流スイッチモード降圧チャージャ
    • 1 セル バッテリの場合 5V 入力から 2A で 92.5% の充電効率
    • 1 セル バッテリの場合 9V 入力から 2A で 91.8% の充電効率
  • 1 つの入力で USB 入力および高電圧アダプタに対応
    • 4.1V~17V 入力電圧範囲に対応、入力電圧の絶対最大定格 28V
    • 入力電圧のダイナミック パワー マネージメント (VINDPM) によるバッテリ電圧トラッキング
  • 高集積
    • 逆方向ブロッキングと同期スイッチング MOSFET を内蔵
    • 内部入力および充電電流センス
    • ループ補償内蔵
    • ブートストラップ ダイオードを内蔵
  • 4.1V/4.2V/4.35V/4.4V の充電電圧
  • 3.0A の最大高速充電電流
  • 4.5V VBAT で 200nA の低バッテリ リーク電流
  • IC ディスエーブル モードで 4.25µA の VBUS 消費電流
  • 120℃での充電電流の熱レギュレーション
  • プリチャージ電流:高速充電電流の 10%
  • 終了電流:高速充電電流の 10%
  • 充電精度
    • ±0.5% の充電電圧レギュレーション
    • ±10% の充電電流レギュレーション
  • 安全
    • サーマル レギュレーションおよびサーマル シャットダウン
    • 入力低電圧誤動作防止 (UVLO) および過電圧保護 (OVP)
    • バッテリ過充電保護
    • プリチャージおよび高速充電用の安全タイマ
    • 電流設定ピン ICHG が断線または短絡している場合、充電はディスエーブルになります
    • JEITA バッテリ温度保護
    • STAT ピンでの異常検出出力
  • WQFN 3x3-16 パッケージで供給

BQ25303J は、1 セル リチウムイオンおよびリチウムポリマ バッテリ用の高集積スタンドアロン スイッチモード バッテリ チャージャです。BQ25303J は、4.1V~17V の入力電圧と 3A の高速充電電流に対応しています。このデバイスには電流センシング トポロジが内蔵されているため、高い充電効率と低い BOM コストを実現できます。クラス最高の 200nA 低静止電流を実現したこのデバイスは、バッテリのエネルギーを節約し、ポータブル デバイスの保管時間を最大化します。BQ25303J は、3×3 WQFN パッケージで供給されるため、2 層レイアウトが簡単で、スペースに制約のあるアプリケーションに適しています。

BQ25303J は 4.1V~17V の入力をサポートしており、シングル セル バッテリを充電します。BQ25303J はシングル セル (1S) バッテリに最大 3A の連続充電電流を供給します。このデバイスは、ポータブル デバイス用の高速充電を特長としています。入力電圧レギュレーションにより、入力電源からバッテリに最大の充電電力を供給します。このソリューションは、入力逆方向ブロッキング FET (RBFET、Q1)、ハイサイド スイッチング FET (HSFET、Q2)、ローサイド スイッチング FET (LSFET、Q3) と高度に統合されています。

BQ25303J は、ロスレスの内蔵電流センシング機能を搭載しており、部品点数を最小限に抑えて電力損失と BOM コストを低減します。また、ハイサイド ゲート ドライブおよびバッテリ温度監視用のブートストラップ ダイオードが内蔵されているため、システム設計を簡素化できます。このデバイスは、ホスト制御なしで、充電サイクルの開始から完了までを実行できます。BQ25303J の充電電圧と充電電流は、外付け抵抗で設定されます。BQ25303J は起動時に充電電圧設定を検出し、4 つの段階 (バッテリ短絡、プリコンディショニング、定電流、定電圧) でバッテリを充電します。充電サイクルの終わりに、充電電流が終端電流のスレッショルドを下回り、かつバッテリ電圧が再充電スレッショルドを上回ると、充電器は自動的に処理を終了します。バッテリ電圧が再充電スレッショルドを下回ると、充電器は自動的にまた充電サイクルを開始します。この充電器は、負の温度係数 (NTC) サーミスタに基づくバッテリ温度監視、充電安全タイマ、入力過電圧および過電流保護、バッテリ過電圧保護など、バッテリ充電とシステム動作のためのさまざまな安全機能を備えています。ピンの断線および短絡保護も内蔵されており、充電電流設定ピン ICHG が誤って断線または GND へ短絡した場合に保護されます。サーマル レギュレーションにより充電電流が制御され、大電力動作時や高い周囲温度条件時にダイの温度が制限されます。

STAT ピン出力により、充電状態とフォルト状態がレポートされます。入力電圧が除去されると、デバイスは自動的に HiZ モードに移行し、バッテリから充電器デバイスへのリーク電流が非常に低くなります。BQ25303J は 3mm × 3mm の薄型 WQFN パッケージで供給されます。

BQ25303J は、1 セル リチウムイオンおよびリチウムポリマ バッテリ用の高集積スタンドアロン スイッチモード バッテリ チャージャです。BQ25303J は、4.1V~17V の入力電圧と 3A の高速充電電流に対応しています。このデバイスには電流センシング トポロジが内蔵されているため、高い充電効率と低い BOM コストを実現できます。クラス最高の 200nA 低静止電流を実現したこのデバイスは、バッテリのエネルギーを節約し、ポータブル デバイスの保管時間を最大化します。BQ25303J は、3×3 WQFN パッケージで供給されるため、2 層レイアウトが簡単で、スペースに制約のあるアプリケーションに適しています。

BQ25303J は 4.1V~17V の入力をサポートしており、シングル セル バッテリを充電します。BQ25303J はシングル セル (1S) バッテリに最大 3A の連続充電電流を供給します。このデバイスは、ポータブル デバイス用の高速充電を特長としています。入力電圧レギュレーションにより、入力電源からバッテリに最大の充電電力を供給します。このソリューションは、入力逆方向ブロッキング FET (RBFET、Q1)、ハイサイド スイッチング FET (HSFET、Q2)、ローサイド スイッチング FET (LSFET、Q3) と高度に統合されています。

BQ25303J は、ロスレスの内蔵電流センシング機能を搭載しており、部品点数を最小限に抑えて電力損失と BOM コストを低減します。また、ハイサイド ゲート ドライブおよびバッテリ温度監視用のブートストラップ ダイオードが内蔵されているため、システム設計を簡素化できます。このデバイスは、ホスト制御なしで、充電サイクルの開始から完了までを実行できます。BQ25303J の充電電圧と充電電流は、外付け抵抗で設定されます。BQ25303J は起動時に充電電圧設定を検出し、4 つの段階 (バッテリ短絡、プリコンディショニング、定電流、定電圧) でバッテリを充電します。充電サイクルの終わりに、充電電流が終端電流のスレッショルドを下回り、かつバッテリ電圧が再充電スレッショルドを上回ると、充電器は自動的に処理を終了します。バッテリ電圧が再充電スレッショルドを下回ると、充電器は自動的にまた充電サイクルを開始します。この充電器は、負の温度係数 (NTC) サーミスタに基づくバッテリ温度監視、充電安全タイマ、入力過電圧および過電流保護、バッテリ過電圧保護など、バッテリ充電とシステム動作のためのさまざまな安全機能を備えています。ピンの断線および短絡保護も内蔵されており、充電電流設定ピン ICHG が誤って断線または GND へ短絡した場合に保護されます。サーマル レギュレーションにより充電電流が制御され、大電力動作時や高い周囲温度条件時にダイの温度が制限されます。

STAT ピン出力により、充電状態とフォルト状態がレポートされます。入力電圧が除去されると、デバイスは自動的に HiZ モードに移行し、バッテリから充電器デバイスへのリーク電流が非常に低くなります。BQ25303J は 3mm × 3mm の薄型 WQFN パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
BQ25300 アクティブ スタンドアロン、1 セル、17V、3.0A バッテリ・チャージャ JEITA battery temperature monitoring options

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート BQ25303J スタンドアロン 1 セル、 17V、 3.0A バッテリ チャージャ 、JEITA バッテリ温度監視機能搭載 データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2020年 12月 11日
ユーザー・ガイド BQ25300, BQ25302, BQ25303J Evaluation Module (EVM) User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 3月 5日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BQ25303JEVM — スタンドアロン、1 セル、17V 入力、3A、JEITA 対応、降圧バッテリ・チャージャの評価基板

BQ25303JEVM 評価基板 (EVM) を使用すると、BQ25303J デバイスを評価できます。このデバイスは、JEITA バッテリ温度監視機能を搭載し、1 個のセルに 17V、3A を供給するスタンドアロンの高集積 1.2MHz 同期スイッチ モード降圧バッテリ チャージャです。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RTE) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ