24-pin (RTW) package image

BQ25619RTWT アクティブ

±20mA 終端、1A 電流増幅機能搭載、I2C 制御、1.5A シングルセル降圧バッテリ・チャージャ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

BQ25619RTWR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 WQFN (RTW) | 24
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

BQ25619 の特徴

  • Single chip solution to charge wearable accessories from adapter or battery
  • High-efficiency, 1.5-MHz, synchronous switch-mode buck charger
    • 95.5% charge efficiency at 0.5 A and 94.5% efficiency at 1 A
    • ±0.5% charge voltage regulation (10-mV step)
    • I2C programmable JEITA profile of charge voltage, current and temperature thresholds
    • Low termination current with high accuracy 20 mA±10 mA
    • Small inductor form factor of 2.5 x 2.0 x 1.0 mm3
  • Boost mode with output from 4.6 V to 5.15 V
    • 94% boost efficiency at 1-A output
    • Integrated control to switch between Charge and Boost mode
    • PMID_GOOD pin control external PMOS FET for protection against fault conditions
  • Single input supporting USB input, high-voltage adapter, or wireless power
    • Support 4-V to 13.5-V input voltage range with 22-V absolute max input rating
    • Programmable input current limit (IINDPM) with I2C (100 mA to 3.2 A, 100-mA/step)
    • Maximum power tracking by input voltage limit (VINDPM) up to 5.4 V
    • VINDPM threshold automatically tracks battery voltage
  • Narrow VDC (NVDC) power path management
    • System instant-on with no battery or deeply discharged battery
  • Flexible I2C configuration and autonomous charging for optimal system performance
  • High integration includes all MOSFETs, current sensing and loop compensation
  • Low RDSON 19.5-mΩ BATFET to minimize charging loss and extend battery run time
    • BATFET control for Ship mode, and full system reset with and without adapter
  • 7-µA low battery leakage current in Ship mode
  • 9.5-µA low battery leakage current with system standby
  • High accuracy battery charging profile
    • ±6% charge current regulation
    • ±7.5% input current regulation
    • Remote battery sensing to charge faster
    • Programmable top-off timer for full battery charging
  • Safety Related Certifications:
    • IEC 62368-1 CB Certification

BQ25619 に関する概要

The BQ25618/619 integrates charge, boost converter and voltage protection in a single device. It offers the industry’s lowest termination current for switching chargers to charge wearable devices by full battery capacity. The BQ25618/619 best-in-class low quiescent current reduces battery leakage down to 6 uA in Ship mode, which conserves battery energy to double the shelf life for the device. BQ25619 is in 4x4 QFN package for easy layout. BQ25618 is in 2.0x2.4mm2 WCSP package for space limited design.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

BQ25619RTWR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら