パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN-HR (RQM) | 29 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
BQ25798 の特徴
- USB PD 3.0 プロファイルをサポートする 1~4 セル・バッテリ向け高電力密度、高集積 昇降圧チャージャ
- 4 つのスイッチング MOSFET (BATFET) を内蔵
- 入力および充電電流検出機能を内蔵
- 高効率
- 750kHz または 1.5MHz のスイッチング周波数
- 5A の充電電流 (分解能 10mA)
- 96.5% の効率:20V 入力から 3A で 16V バッテリを充電する場合
- 幅広い入力電源をサポート
- 太陽光発電パネルから充電するための自律サンプリング型開路電圧 (VOC) 最大電力点トラッキング (MPPT)
- 3.6V~24V の広い入力動作電圧範囲、30V の絶対最大定格
- USB BC1.2、HVDCP、非標準アダプタを検出
- デュアル入力電源マルチプレクサ・コントローラ (オプション)
- Narrow VDC (NVDC) パワー・パス
- 可変電圧への超高速切り換えが可能なバックアップ・モード
- バッテリから USB ポートへの電源供給 (USB OTG)
- 2.8V~22V の OTG 出力電圧 (分解能 10mV) により USB-PD PPS をサポート
- 最大 3.32A の OTG 出力電流レギュレーション (分解能 40mA)
- 柔軟性の高い、自律および I2C モードにより最適なシステム性能を実現
- 電圧、電流、温度を監視するための 16 ビット ADC を内蔵
- 小さいバッテリ静止電流
- 17µA (バッテリのみの動作)
- 500nA (チャージャ・シャットダウン・モード)
- 高い精度
- 2S バッテリで -0.25%~+0.65% の充電電圧レギュレーション
- ±5% の充電電流レギュレーション
- ±5% の入力電流レギュレーション
- 安全性
- サーマル・レギュレーションおよびサーマル・シャットダウン
- 入力 / バッテリの OVP と OCP
- コンバータ MOSFET の OCP
- 充電安全タイマ
- パッケージ
- 29 ピン、4mm × 4mm QFN
BQ25798 に関する概要
BQ25798 は、1~4 セル・リチウムイオン・バッテリおよびリチウムポリマ・バッテリ用の完全統合型スイッチ・モード 昇降圧チャージャです。 4 つのスイッチング MOSFET 、入力および充電電流検出回路、バッテリ FET 、 昇降圧コンバータのすべてのループ補償が統合されています。システム電圧が設定可能な最小値を下回らないように、本デバイスは NVDC パワー・パス・マネージメント機能を使用して、システム電圧を レギュレートします。システム電圧が入力電源定格を上回った場合、入力電源に過剰な負荷が掛からないように、バッテリ補完モードがシステムを補助します。 BQ25798 は、内蔵の VOC スケーリング MPPT アルゴリズムを使って、太陽光発電パネルからの電力を最大化することも行います。 BQ25798 は、バックアップ・モードでのアダプタから変換済みバッテリ電圧への超高速切り替えをサポートしています。