BQ25886

アクティブ

USB 入力向け、パワー・パス搭載、スタンドアロン、2 セル、2A 昇圧モード・バッテリ・チャージャ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Vin (min) (V) 3.9 Vin (max) (V) 6.2 Absolute max Vin (max) (V) 20 Charge current (max) (A) 2 Control topology Switch-Mode Boost Number of series cells 2 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Rating Catalog Features BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), IC thermal regulation, ICO (Input Current Optimization), IINDPM (Input current limit), Input OVP, Power Path, USB D+/D-/BC1.2 integrated, USB OTG integrated, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Battery charge voltage (min) (V) 8.2 Battery charge voltage (max) (V) 8.8 Control interface Standalone (RC-Settable) Operating temperature range (°C) -40 to 85
Vin (min) (V) 3.9 Vin (max) (V) 6.2 Absolute max Vin (max) (V) 20 Charge current (max) (A) 2 Control topology Switch-Mode Boost Number of series cells 2 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Rating Catalog Features BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), IC thermal regulation, ICO (Input Current Optimization), IINDPM (Input current limit), Input OVP, Power Path, USB D+/D-/BC1.2 integrated, USB OTG integrated, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Battery charge voltage (min) (V) 8.2 Battery charge voltage (max) (V) 8.8 Control interface Standalone (RC-Settable) Operating temperature range (°C) -40 to 85
VQFN (RGE) 24 16 mm² 4 x 4
  • 高効率の 2A、1.5MHz スイッチ・モード昇圧型充電器
    • 5V アダプタ、7.6V バッテリ、1A 充電で 93.4% の充電効率
    • USB 入力および 2 セルのリチウムイオン・バッテリ用に最適化
  • 単一入力で、USB 入力アダプタに対応
    • 4.3V~6.2V の入力電圧範囲に対応、入力電圧の絶対最大定格 20V
    • USB2.0、USB3.0 規格のアダプタに対応する入力電流制限 (500mA~3.3A)
    • 内蔵 USB D+/D- により USB SDP、CDP、DCP、非標準アダプタを自動検出
  • PowerPath 管理を備えたスタンドアロン機能
    • 17mΩ のバッテリ放電 MOSFET による最高水準のバッテリ放電効率
    • ナロー VDC (NVDC) PowerPath 管理
      • バッテリ未接続または深放電状態でも即時オン
      • バッテリ補助モードで理想ダイオード動作
    • VSET ピンにより充電電圧を調整可能、8.2V、8.4V、8.7V、8.8V に対応
    • ICHGSET ピンにより充電電流を調整可能、100~2200mA に対応
    • ILIM ピンにより入力電流制限を調整可能
  • 入力電流オプティマイザ (ICO) により、アダプタの過負荷を引き起こさずに入力電力を最大化
  • すべての MOSFET、電流センシング、ループ補償を含む高度な統合
  • 高精度
    • ±0.5% の充電電圧レギュレーション
    • ±5% の充電電流レギュレーション
    • ±7.5% の入力電流レギュレーション
  • 安全性
    • 充電でのバッテリ温度センシング
    • サーマル・レギュレーションおよびサーマル・シャットダウン
  • 高効率の 2A、1.5MHz スイッチ・モード昇圧型充電器
    • 5V アダプタ、7.6V バッテリ、1A 充電で 93.4% の充電効率
    • USB 入力および 2 セルのリチウムイオン・バッテリ用に最適化
  • 単一入力で、USB 入力アダプタに対応
    • 4.3V~6.2V の入力電圧範囲に対応、入力電圧の絶対最大定格 20V
    • USB2.0、USB3.0 規格のアダプタに対応する入力電流制限 (500mA~3.3A)
    • 内蔵 USB D+/D- により USB SDP、CDP、DCP、非標準アダプタを自動検出
  • PowerPath 管理を備えたスタンドアロン機能
    • 17mΩ のバッテリ放電 MOSFET による最高水準のバッテリ放電効率
    • ナロー VDC (NVDC) PowerPath 管理
      • バッテリ未接続または深放電状態でも即時オン
      • バッテリ補助モードで理想ダイオード動作
    • VSET ピンにより充電電圧を調整可能、8.2V、8.4V、8.7V、8.8V に対応
    • ICHGSET ピンにより充電電流を調整可能、100~2200mA に対応
    • ILIM ピンにより入力電流制限を調整可能
  • 入力電流オプティマイザ (ICO) により、アダプタの過負荷を引き起こさずに入力電力を最大化
  • すべての MOSFET、電流センシング、ループ補償を含む高度な統合
  • 高精度
    • ±0.5% の充電電圧レギュレーション
    • ±5% の充電電流レギュレーション
    • ±7.5% の入力電流レギュレーション
  • 安全性
    • 充電でのバッテリ温度センシング
    • サーマル・レギュレーションおよびサーマル・シャットダウン

BQ25886 は、2 セル (2s) リチウム・イオンおよびリチウム・ポリマー・バッテリ用の、高度に統合された 2A 昇圧型スイッチ・モード・バッテリ充電管理およびシステム PowerPath 管理 (即時電源オンと正確な終了制御が可能) デバイスです。 BQ25886 は PowerPath と OTG を備えたスタンドアロン・ソリューションです。

BQ25886 は、2 セル (2s) リチウム・イオンおよびリチウム・ポリマー・バッテリ用の、高度に統合された 2A 昇圧型スイッチ・モード・バッテリ充電管理およびシステム PowerPath 管理 (即時電源オンと正確な終了制御が可能) デバイスです。 BQ25886 は PowerPath と OTG を備えたスタンドアロン・ソリューションです。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
BQ25883 アクティブ USB 入力向け、WQFN パッケージ封止、パワー・パス搭載、I2C、2 セル、2A 昇圧バッテリ・チャージャ This product is 2A, 2S I2C boost charger in a WQFN package
BQ25887 アクティブ USB 入力向け、セル・バランシング機能内蔵、I2C、2 セル、2A 昇圧バッテリ・チャージャ This product is 2A, 2S I2C boost charger in a WQFN package and 400mA integrated Cell-balancing

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート BQ25886 スタンドアロンの 2 セル、2A 昇圧モード・バッテリ充電器、PowerPath、USB BC1.2 検出、USB OTG (On-The-Go) 昇圧 データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2019年 11月 13日
技術記事 4 Reasons why you should use a boost charger for 2-cell battery application PDF | HTML 2019年 4月 3日
ユーザー・ガイド BQ25886 QFN boost-mode battery charger evaluation module 2019年 2月 5日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BQ25886EVM — パワー・パス搭載、スタンドアロン昇圧バッテリ・チャージャの評価モジュール

A charging 2-cell, 8.4-V battery from a legacy 5-V USB port requires a boost charger. The BQ25886 evaluation module (EVM) is used for the BQ25886, a highly integrated 2-A boosting, 1.5-MHz switch-mode battery charge management with power path for 2s Li-Ion and Li-polymer battery. The (...)
ユーザー ガイド: PDF
インターフェイス・アダプタ

EV2400 — EV2400 評価モジュール・インターフェイス・ボード

The EV2400 EVM interface board enables an IBM-compatible or other type PC (with the required driver for its particular platform) to communicate with the Texas Instruments SMBus or I2C interface gas gauges via a Universal Serial Bus (USB) port. In addition to this board, PC software is required to (...)

ユーザー ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGE) 24 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ