パッケージ情報
パッケージ | ピン数 DSBGA (YBG) | 36 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
BQ25960 の特徴
- 8A の高速充電をサポートするピーク効率 98.1% のスイッチト・キャパシタ・パラレル充電器
- 最高効率を実現するよう最適化されたデュアルフェーズ・スイッチト・キャパシタ・アーキテクチャ (特許出願中)
- 入力電圧はバッテリ電圧の 2 倍
- 出力電流は入力電流の 2 倍
- 入力ケーブルの電源損失を低減
- 5A バイパス・モード高速充電機能を搭載
- 5A 入力と 5A 出力充電電流をサポートする R dson 21mΩ の充電パス抵抗
- 高速充電中の電源選択と USB On-The-Go (OTG) / 逆方向 TX モードに対応可能なデュアル入力電源マルチプレクサ・コントローラ
-
幅広い入力電圧をサポート
-
最大 12.75V の動作時入力電圧
-
最大 40V の入力電圧に加え、外付け ACFET および外付け ACFET なしの 20V をオプション追加可能
-
-
最大 13A の充電電流で、同期動作する 2 台の BQ25960 に並列充電が可能
- 安全な動作の実現に役立つ、プログラマブルな各種保護機能を統合
- 入力過電圧保護 (BUSOVP) およびバッテリ過電圧保護 (BATOVP)
- 入力過電流保護 (BUSOCP) およびバッテリ過電流保護 (BATOCP)
- 出力過電圧保護 (VOUTOVP)
- 入力低電流保護 (BUSUCP) と入力逆電流保護 (BUSRCP) によるアダプタの抜け検出およびブーストバック防止機能
- バッテリおよびコネクタ温度のモニタリング機能 (TSBAT_FLT および TSBUS_FLT)
- 接合部過熱保護 (TDIE_FLT)
- プログラム可能な設定によるシステム最適化
- 割り込みおよび割り込みマスク
- ADC の読み取りと構成
-
ホスト制御用アラーム機能
- 電圧、電流、温度モニタリングのための 16 ビット ADC を内蔵
BQ25960 に関する概要
BQ25960 は、1 セルのリチウムイオン・バッテリ向けのスイッチト・キャパシタ・アーキテクチャを使用した、効率 98.1% の 8A バッテリ充電ソリューションです。スイッチト・キャパシタ・アーキテクチャにより、ケーブル電流は充電電流の半分になり、その結果、ケーブルの電源損失を低減して、温度上昇を抑えることができます。デュアルフェーズ・アーキテクチャにより、充電効率が上がり、入力と出力に必要な容量は減少します。BQ2561x または BQ2589x などのメイン充電器と組み合わせて使用すると、システムは定電流 (CC) および定電圧 (CV) モードにおける電力損失を低減することで、トリクル充電から終端までのフル充電サイクルを有効にすることが可能です。
BQ25960 は、内蔵 MOSFET を経由する 5A バイパス・モード充電 (旧名称はバッテリ・スイッチ充電) にも対応しています。バイパス・モード充電経路の R dson は、大電流動作時で 21mΩ です。内蔵のバイパス・モードは 5V 高速充電アダプタとの下位互換性があり、1 セルのバッテリを充電することが可能です。
このデバイスは、内蔵のマルチプレクサ制御と外付け N-FET 用ドライバを経由するデュアル入力構成に対応しています。また、外付け N-FET がない場合や、単一 N-FET におけるシングル入力も可能です。
このデバイスには、安全な充電をサポートするために必要なすべての保護機能が搭載されています。例として、入力過電圧および過電流保護、出力過電圧および過電流保護、入力低電流および逆電流保護、バッテリとケーブルの温度センシング、スイッチト・キャパシタとバイパス・モードの両方に対応した接合部過熱保護機能が挙げられます。
このデバイスには 16 ビットのアナログ / デジタル・コンバータ (ADC) が内蔵されており、VAC 電圧、バス電圧、バス電流、出力電圧、バッテリ電圧、バッテリ電流、入力コネクタ温度、バッテリ温度、接合部温度、およびアダプタやワイヤレス入力やパワーバンクからのバッテリ充電を管理するために必要なその他の算出測定値を提供します。