データシート
BQ25971
- 97%効率の電力段により8Aの高速充電を実現
- デューティ・サイクル50%に最適化されたスイッチト・キャパシタ・アーキテクチャ
- 入力電圧はバッテリ電圧の2倍(3.5V~4.65V)
- 出力電流は入力電流の2倍(最大
4.5A) - ケーブルにおける電力損失を低減
- プログラミング可能な保護機能を内蔵し、安全な動作を実現
- 入力過電圧保護(BUS_OVP)
- 可変アラーム付き入力過電流保護(BUS_OCP)
- 外付けOVP FETによる入力過電圧保護(VAC_OVP、最大17V、bq25970のみ)
- 可変アラーム付きバッテリ過電圧保護(BAT_OVP)
- 出力過電圧保護(VOUT_OVP)
- 可変アラーム付き入力過電流保護(BUS_OCP)
- 可変アラーム付きIBAT過電流保護(BAT_OCP)
- バッテリ温度監視
- コネクタ温度監視
- プログラミング可能な設定によりシステム最適化を実現
- オプションのVBATREGおよびIBATREG制御により、システム負荷やACアダプタの過渡事象に対応(bq25970のみ、外付けOVP FET使用)
- 割り込み用のSTAT、FLAG、MASKオプション
- ADCの読み取りと設定
- 12ビット有効アナログ/デジタル・コンバータ(ADC)を内蔵
- BUS電圧: ±0.5%
- VOUT電圧: ±0.5%
- 差動センシングによるBAT電圧: -0.4%~0.2%
- 外部のRSENSEにより、6Aで±1.5%のBAT電流
- BAT温度: ±1%
- BUS温度: ±1%
- ダイ温度: ±4℃
bq2597xは、スイッチト・キャパシタ・アーキテクチャを採用した97%効率の8Aバッテリ充電ソリューションです。このアーキテクチャと内蔵FETはデューティ・サイクル50%を達成するように最適化されているため、ケーブル電流をバッテリに供給される電流の半分にし、充電ケーブルでの損失を低減するとともにアプリケーションの温度上昇を制限することができます。
デュアルフェーズ・アーキテクチャにより、入力コンデンサ要件は緩和され、出力電圧リップルは低減します。bq2589xのような標準の充電器を組み合わせた場合、プリチャージから定電流充電、定電圧充電、充電終了まで、最低水準の電力損失で極めて高速に充電できます。
このデバイスには、入力過電圧/過電流保護、出力過電圧/過電流保護、バッテリおよびケーブルの温度センシング、ダイ温度の監視など、安全な充電を保証するために必要なあらゆる保護機能が内蔵されています。
また、12ビット有効アナログ/デジタル・コンバータ(ADC)を搭載しているため、バス電圧、バス電流、出力電圧、バッテリ電圧、バッテリ電流、バス温度、バッテリ温度、ダイ温度など、スマートACアダプタやパワー・バンクからのバッテリ充電の管理に必要な測定計算値が得られます。

詳細情報とサンプル
詳細なデータシートとその他の情報が入手可能です。 ご請求
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | bq25970/bq25971 ADC搭載、I2C制御、シングル・セル、高効率、8Aスイッチト・キャパシタ高速充電器 データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 最新英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2018年 2月 20日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YFF) | 56 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点