データシート
BQ29400
- 2-, 3-, or 4-Cell Secondary Protection
- Low Power Consumption ICC < 2 µA [VCELL(ALL) <V(PROTECT)]
- High Accuracy Over Sense Voltage:
- bq29400: 4.35 V ±25 mV
- bq29400A: 4.40 V ±25 mV
- bq29401: 4.45 V ±25 mV
- bq29405: 4.65 V ±25 mV
- Prefixed Protection Threshold Voltage
- Programmable Delay Time
- High Power Supply Ripple Rejection
- Stable During Pulse Charge Operation
- APPLICATIONS
- 2nd Level Protection in Lion Battery Packs in
- Notebook PCs
- Portable Instrumentation
- Medical and Test Equipment
- 2nd Level Protection in Lion Battery Packs in
The bq29400, bq29400A, bq29401, and bq29405 are BiCMOS secondary protection ICs for 2-, 3-, or 4-cell Lithium-Ion battery packs that incorporate a high-accuracy precision over voltage detection circuit. They include a programmable delay circuit for over voltage detection time.
Each cell in a multiple cell pack is compared to an internal reference voltage. If one cell reaches an overvoltage condition, the protection sequence begins. The bq2940x device starts charging an external capacitor through the CD pin. When the CD pin voltage reaches 1.2 V, the OUT pin changes from a low level to a high level.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Voltage Protection for 2-,3-or,4-Cell Lion Batteries データシート (Rev. C) | 2005年 9月 26日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SSOP (DCT) | 8 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。