製品詳細

Function Protection Number of series cells (min) 2 Number of series cells (max) 4 Operating current (typ) (µA) 2 Rating Catalog Vin (max) (V) 25 Overvoltage protection 4.45 Operating temperature range (°C) -20 to 85
Function Protection Number of series cells (min) 2 Number of series cells (max) 4 Operating current (typ) (µA) 2 Rating Catalog Vin (max) (V) 25 Overvoltage protection 4.45 Operating temperature range (°C) -20 to 85
TSSOP (PW) 8 19.2 mm² 3 x 6.4
  • 2-, 3-, or 4-Cell Secondary Protection
  • Low Power Consumption ICC < 2 µA [VCELL(ALL) <V(PROTECT)]
  • High Accuracy Over Sense Voltage:
    • bq29400: 4.35 V ±25 mV
    • bq29400A: 4.40 V ±25 mV
    • bq29401: 4.45 V ±25 mV
    • bq29405: 4.65 V ±25 mV
  • Prefixed Protection Threshold Voltage
  • Programmable Delay Time
  • High Power Supply Ripple Rejection
  • Stable During Pulse Charge Operation
  • APPLICATIONS
    • 2nd Level Protection in Lion Battery Packs in
      • Notebook PCs
      • Portable Instrumentation
      • Medical and Test Equipment

  • 2-, 3-, or 4-Cell Secondary Protection
  • Low Power Consumption ICC < 2 µA [VCELL(ALL) <V(PROTECT)]
  • High Accuracy Over Sense Voltage:
    • bq29400: 4.35 V ±25 mV
    • bq29400A: 4.40 V ±25 mV
    • bq29401: 4.45 V ±25 mV
    • bq29405: 4.65 V ±25 mV
  • Prefixed Protection Threshold Voltage
  • Programmable Delay Time
  • High Power Supply Ripple Rejection
  • Stable During Pulse Charge Operation
  • APPLICATIONS
    • 2nd Level Protection in Lion Battery Packs in
      • Notebook PCs
      • Portable Instrumentation
      • Medical and Test Equipment

The bq29400, bq29400A, bq29401, and bq29405 are BiCMOS secondary protection ICs for 2-, 3-, or 4-cell Lithium-Ion battery packs that incorporate a high-accuracy precision over voltage detection circuit. They include a programmable delay circuit for over voltage detection time.

Each cell in a multiple cell pack is compared to an internal reference voltage. If one cell reaches an overvoltage condition, the protection sequence begins. The bq2940x device starts charging an external capacitor through the CD pin. When the CD pin voltage reaches 1.2 V, the OUT pin changes from a low level to a high level.

The bq29400, bq29400A, bq29401, and bq29405 are BiCMOS secondary protection ICs for 2-, 3-, or 4-cell Lithium-Ion battery packs that incorporate a high-accuracy precision over voltage detection circuit. They include a programmable delay circuit for over voltage detection time.

Each cell in a multiple cell pack is compared to an internal reference voltage. If one cell reaches an overvoltage condition, the protection sequence begins. The bq2940x device starts charging an external capacitor through the CD pin. When the CD pin voltage reaches 1.2 V, the OUT pin changes from a low level to a high level.

ダウンロード

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
BQ2947 アクティブ セルごとの電圧の高精度監視に最適、リチウムイオン保護機能 This product is a 3-s - 5-s monitor with out integrated ADC.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート Voltage Protection for 2-,3-or,4-Cell Lion Batteries データシート (Rev. C) 2005年 9月 26日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​