8-pin (PW) package image

BQ29401PW アクティブ

2 セル、3 セル、4 セルいずれかのリチウムイオン バッテリ向け、過電圧保護機能 (2 次側保護)

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

BQ29401 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 8
動作温度範囲 (℃) -20 to 85
パッケージ数量 | キャリア 150 | TUBE

BQ29401 の特徴

  • 2-, 3-, or 4-Cell Secondary Protection
  • Low Power Consumption ICC < 2 µA [VCELL(ALL) <V(PROTECT)]
  • High Accuracy Over Sense Voltage:
    • bq29400: 4.35 V ±25 mV
    • bq29400A: 4.40 V ±25 mV
    • bq29401: 4.45 V ±25 mV
    • bq29405: 4.65 V ±25 mV
  • Prefixed Protection Threshold Voltage
  • Programmable Delay Time
  • High Power Supply Ripple Rejection
  • Stable During Pulse Charge Operation
  • APPLICATIONS
    • 2nd Level Protection in Lion Battery Packs in
      • Notebook PCs
      • Portable Instrumentation
      • Medical and Test Equipment

BQ29401 に関する概要

The bq29400, bq29400A, bq29401, and bq29405 are BiCMOS secondary protection ICs for 2-, 3-, or 4-cell Lithium-Ion battery packs that incorporate a high-accuracy precision over voltage detection circuit. They include a programmable delay circuit for over voltage detection time.

Each cell in a multiple cell pack is compared to an internal reference voltage. If one cell reaches an overvoltage condition, the protection sequence begins. The bq2940x device starts charging an external capacitor through the CD pin. When the CD pin voltage reaches 1.2 V, the OUT pin changes from a low level to a high level.

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら