BQ29411
- 2-, 3-, or 4-Cell Secondary Protection
- Low Power Consumption ICC < 2 µA [VCELL(ALL) < V(PROTECT)]
- Fixed High Accuracy Overvoltage Protection Threshold
- bq29410 = 4.35 V
- bq29411 = 4.40 V
- bq29412 = 4.45 V
- bq29413 = 4.50 V
- bq29414 = 4.55 V
- bq29415 = 4.60 V
- bq29419 = 4.30 V
- Programmable Delay Time of Detection
- High Power Supply Ripple Rejection
- Stable During Pulse Charge Operation
- APPLICATIONS
- 2nd-Level Overvoltage Protection in Li-Ion Battery Packs in:
- Notebook Computers
- Portable Instrumentation
- Portable Equipment
- 2nd-Level Overvoltage Protection in Li-Ion Battery Packs in:
The bq2941x is a secondary overvoltage protection IC for 2-, 3-, or 4-cell lithium-ion battery packs that incorporates a high-accuracy precision overvoltage detection circuit. It includes a programmable delay circuit for overvoltage detection time.
FUNCTION
Each cell in a multiple-cell pack is compared to an internal reference voltage. If one cell reaches an overvoltage condition, the protection sequence begins. The bq2941x device starts charging an external capacitor through the CD pin. When the CD pin voltage reaches 1.2 V, the OUT pin changes from a low level to a high level.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SSOP (DCT) | 8 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点