BQ29449
- 2-Series, 3-Series, or 4-Series Cell Secondary Protection
- External Capacitor-Controlled Delay Timer
- Low Power Consumption ICC < 2 µA Typical
[VCELL(ALL) < VPROTECT] - High-Accuracy Overvoltage Protection:
±25 mV with TA = 0°C to 60°C - Fixed Overvoltage Protection Thresholds:
4.30 V, 4.35 V, 4.40 V, 4.45 V, 4.50 V - Small 8L QFN Package
- APPLICATIONS
- Second-Level Protection in Li-Ion Battery Packs
- Notebook Computers
- Power Tools
- Portable Equipment and Instrumentation
- Second-Level Protection in Li-Ion Battery Packs
The bq2944x is a secondary overvoltage protection IC for 2-series, 3-series, or 4-series cell Li-Ion battery packs that incorporates a high-accuracy precision overvoltage detection circuit.
FUNCTION
The voltage of each cell in a battery pack is compared to an internal reference voltage. If any cells reach an overvoltage condition, the bq2944x device starts a timer that provides a delay proportional to the capacitance on the CD pin. Upon expiration of the internal timer, the OUT pin changes from a low state to a high state. An optional latch configuration is available that holds the OUT pin in a high state indefinitely after an overvoltage condition has satisfied the specified delay timer period. The latch is released when the CD pin is shorted to GND.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Voltage Protection For Two-, Three-, or Four-Cell Li-Ion Batteries データシート (Rev. C) | 2010年 11月 30日 | |||
アプリケーション・ノート | QFN Layout Guidelines | 2006年 7月 28日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSON (DRB) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点