パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WSON (DRV) | 6 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 110 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
BQ2946 の特徴
- 2 次保護用の単一セル過電圧モニタ
- 固定プログラマブル遅延タイマ
- 固定の過電圧保護 (OVP) スレッショルド
- 対応範囲:3.85V~4.6V
- 固定 OVP 遅延オプション:4 秒または 6.5 秒
- 高精度 OVP: ±10mV
- 低消費電力 I CC ≈ 1µA (V CELL(ALL) < V PROTECT)
- セル入力あたりのリーク電流が低い:100nA 未満
- 小さいパッケージ占有面積
- 6 ピン SON
BQ2946 に関する概要
BQ2946xx 製品ファミリは、リチウムイオン・バッテリ・パック・システムに最適な 2 次側電圧モニタ / プロテクタです。セルは過電圧状態が監視され、OVP スレッショルドを超えると内部カウンタがトリガされます。固定設定遅延の後、OUT は HIGH レベルに遷移します。セル電圧が、設定されたスレッショルドからヒステリシスを引いた値を下回ると、出力はリセットされます (Low になります)。