8-pin (DSG) package image

BQ294700DSGR アクティブ

セルごとの電圧の高精度監視に最適、リチウムイオン保護機能

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

BQ294700DSGT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 WSON (DSG) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

BQ2947 の特徴

  • 2、3、4 直列セルの過電圧保護
  • 外付けのコンデンサで遅延タイマをプログラム
  • 出荷時に OVP スレッショルドをプログラム (スレッショルドの範囲は 3.85V~4.6V)
  • 出力オプション:アクティブ HIGH またはオープン・ドレインのアクティブ LOW
  • 高精度の過電圧保護:±10mV
  • 低消費電力 ICC ≈ 1µA (VCELL(ALL) < VPROTECT)
  • セル入力あたりのリーク電流が低い:100nA 未満
  • 小さいパッケージ占有面積
    • 8 ピン WSON (2.00mm × 2.00mm)

BQ2947 に関する概要

BQ2947 ファミリは、リチウムイオン・バッテリ・パック・システム用の過電圧モニタおよびプロテクタです。各セルの過電圧状況を個別に監視できます。

BQ2947 デバイスでは、いずれかのセルで過電圧状態が検出されると、外部遅延タイマが起動します。遅延タイマが満了すると、出力はアクティブ状態 (構成により HIGH または LOW) にトリガされます。外部遅延タイマ機能には、CD ピン上の遅延コンデンサの開放または短絡を検出する機能も含まれており、この場合も同様に、過電圧状況の出力ドライバがトリガされます。

生産ライン・テストを迅速に行えるよう、BQ2947 デバイスは遅延時間を短縮したカスタマ・テスト・モードを備えています。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

BQ294700DSGT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら