パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WSON (DSG) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
BQ2947 の特徴
- 2、3、4 直列セルの過電圧保護
- 外付けのコンデンサで遅延タイマをプログラム
- 出荷時に OVP スレッショルドをプログラム (スレッショルドの範囲は 3.85V~4.6V)
- 出力オプション:アクティブ HIGH またはオープン・ドレインのアクティブ LOW
- 高精度の過電圧保護:±10mV
- 低消費電力 ICC ≈ 1µA (VCELL(ALL) < VPROTECT)
- セル入力あたりのリーク電流が低い:100nA 未満
- 小さいパッケージ占有面積
- 8 ピン WSON (2.00mm × 2.00mm)
BQ2947 に関する概要
BQ2947 ファミリは、リチウムイオン・バッテリ・パック・システム用の過電圧モニタおよびプロテクタです。各セルの過電圧状況を個別に監視できます。
BQ2947 デバイスでは、いずれかのセルで過電圧状態が検出されると、外部遅延タイマが起動します。遅延タイマが満了すると、出力はアクティブ状態 (構成により HIGH または LOW) にトリガされます。外部遅延タイマ機能には、CD ピン上の遅延コンデンサの開放または短絡を検出する機能も含まれており、この場合も同様に、過電圧状況の出力ドライバがトリガされます。
生産ライン・テストを迅速に行えるよう、BQ2947 デバイスは遅延時間を短縮したカスタマ・テスト・モードを備えています。