8-pin (DSG) package image

BQ296114DSGR アクティブ

2 ~ 4 個の直列の過電圧保護回路、LDO 出力付き

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

BQ296114DSGT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 WSON (DSG) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 110
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

BQ2961 の特徴

  • 2/3/4 直列セル過電圧保護 (OVP)
  • FET 駆動出力をトリガするための固定遅延タイマ (3 秒、4 秒、5.5 秒、6.5 秒のいずれかを選択可能)
  • 出荷時に OVP スレッショルドをプログラム (スレッショルドの範囲は 3.85V~4.6V)
  • 出力オプション:アクティブ HIGH
  • 高精度の過電圧保護: ±10mV
  • 自己ディセーブル、外部イネーブル / ディスエーブル制御付きの安定化電源出力
    • オプション:3.3V、2.5V、1.8V (BQ2961)
    • オプション:3.3V、3.15V、3.0V (BQ2962)
  • 低消費電力 ICC ≈ 4µA (VCELL(ALL) < VPROTECT)
  • 安定化出力を無効にすることで消費電力をさらに低減、ICC ≈ 1.2µA
  • セル入力あたりのリーク電流が低い:100nA 未満
  • 小さいパッケージ占有面積
    • 8 ピン WSON (2mm × 2mm)

BQ2961 に関する概要

BQ296xxx ファミリは、リチウムイオン・バッテリ・パック・アプリケーション向けの、2mA 安定化出力電源付きの高精度低消費電力の過電圧保護素子です。

2~4 直列セル・スタック内の各セルの過電圧状態を個別に監視します。いずれかのセルで過電圧状態が検出されると、内部固定遅延タイマが起動します。遅延タイマがタイムアウトすると、過電圧状態が発生したことを示すために出力ピンがアクティブ状態にトリガされます。

安定化出力電源は、リアルタイム・クロック (RTC) 発振器などの常時オン回路を駆動するために最大 2mA の電流を出力します。BQ296xxx ファミリは、いずれかのセル電圧が特定のスレッショルドを下回ると安定化出力をオフにする自己ディセーブル機能を備えており、それによってバッテリの消耗を防止できます。また、安定化出力のイネーブル / ディセーブルを外部から制御することもできます。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

BQ296114DSGT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら