パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
BQ34210-Q1 の特徴
- 車載用認定済み: AEC-Q100、グレード3
- 1シリーズ・セル・バッテリの残量ゲージで、Li-Ion、LiFePO4、NiMH (3セル)のバッテリに対応
- システム基板上に配置
- 内蔵LDOにより、バッテリから直接電力を供給
- 低い値の外付けセンス抵抗(10mΩ)をサポート
- ホストからの学習負荷イネーブル(LEN)
- NORMAL (50µA)とSLEEP (9µA)の両方のモードで非常に低い消費電力
- バッテリ交換をサポート
- 滅多に放電されないアプリケーションについて、バッテリの正確なサービス終了(EOS)を判定
- 1シリーズ・セル・バッテリ用のCEDV残量ゲージ
- 充電状態(SOC)
- 残り時間(TTE)
- 健全性状態(SOH)
- ハイサイドおよびローサイドの電流センシング・オプション
- 内部的な温度センサまたは外付けのサーミスタ
- マイクロコントローラの周辺機器インターフェイス
- 400kHzの I2C™シリアル・インターフェイス
- SOC、バッテリのレベル、温度フォルト、充電/放電状態について割り込み(ALERT)を設定可能
BQ34210-Q1 に関する概要
bq34210-Q1は、1シリーズ・セル用のシステム側CEDV残量ゲージであり、eCallシステムや、電源障害時に使用する無停電電源装置(UPS)など、バッテリが寿命のほとんどの時間において充電用電源に接続されており、稀にしか放電されず、常時待機状態であるようなアプリケーションにおいて、1シリーズ・セル・バッテリの残量測定と、サービス終了(EOS)判定を行います。bq34210-Q1残量ゲージは、Li-Ion、LiFePO4、NiMHなど、さまざまな種類のバッテリに対応しています。
残量ゲージ機能は、電圧、電流、温度のデータと、補償済み放電終了(CEDV)テクノロジを組み合わせて使用し、充電状態(SOC)および健全性状態(SOH)データを提供します。このデバイスのEOS判定機能は、バッテリの能力が劣化し、使用可能なサービス期間の終了が近づいたときにアラートを発します。
bq34210-Q1残量ゲージは、取り外し式バッテリ・パック、または埋め込み式バッテリ管理システムのPACK+ (P+)およびPACK- (P-)を接続するだけで、バッテリの残量を測定できます。