パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RSM) | 32 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
BQ40Z50-R2 の特徴
- 完全に統合された 1/2/3/4 直列リチウムイオンまたはリチウムポリマ・セル・バッテリ・パック・マネージャおよび保護
- 特許取得済みの次世代 Impedance Track™ テクノロジーにより、リチウムイオンおよびリチウムポリマ・バッテリ内の利用可能な電荷量を正確に計測
- ハイサイドの N-CH 保護 FET ドライブ
- 充電中または休止時のセル・バランス機能を内蔵
- 100mAh~29Ah のバッテリに最適
- 多様なプログラマブル保護機能
- 電圧
- 電流
- 温度
- 充電タイムアウト
- CHG/DSG FET
- AFE
- 洗練された充電アルゴリズム
- JEITA
- 強化充電
- 適応型の充電機能
- セル・バランス
- TURBO モード 2.0 をサポート
- バッテリ・トリップ・ポイント (BTP) をサポート
- 診断用の寿命データ・モニタとブラック・ボックス・レコーダ
- LED ディスプレイ
- 2 線式 SMBus v1.1 インターフェイスをサポート
- SHA-1 認証
- IATA 対応
- 小型パッケージ:32 ピン QFN (RSM)
BQ40Z50-R2 に関する概要
特許取得済みの Impedance Track™ テクノロジーを採用した BQ40Z50-R2 デバイスは、1S、2S、3S、4S (1~4 個の直列セル) リチウムイオンまたはリチウムポリマ・バッテリ・パック向けの残量計、保護、認証などの豊富な機能を備えたシングル・チップの完全統合型パック・ベース・ソリューションです。
BQ40Z50-R2 デバイスは、統合された高性能なアナログ・ペリフェラルを用いて、リチウムイオン / リチウムポリマ・バッテリの利用可能な容量、電圧、電流、温度、その他の重要なパラメータを測定して正確な記録を保持し、SMBus v1.1 準拠のインターフェイスを介して、この情報をシステムのホスト・コントローラに報告します。