BQ500210
第 2 世代 Qi 準拠、ワイヤレス・パワー・トランスミッタ・マネージャ
BQ500210
- Intelligent Control of the Power Transfer between Base Station and Mobile Device
- Conforms to the Wireless Power Consortium (WPC) Wireless Power Transfer 1.0.2 Specification
- Digital Demodulation Significantly Simplifies Solution Over bq500110
- Improved Parasitic Metal Object Detection (PMOD) Promotes Safety During Wireless Power Transfer
- Enhanced Charge Status Indicator
- Operating Modes Status Indicators
- Standby
- Power Transfer (visual and audio)
- Charge Complete
- Fault
- Over Temperature Protection
The bq500210 is a second generation Wireless Power dedicated digital controller that integrates the logic functions required to control Wireless Power Transfer in a single channel WPC compliant contactless charging base station. The bq500210 is an intelligent device that periodically pings the surrounding environment for available devices to be powered, monitors all communication from the device being wirelessly powered, and adjusts power applied to the transmitter coil per feedback received from the powered device. The bq500210 also manages the fault conditions associated with the power transfer and controls the operating modes status indicator. The bq500210 supports improved Parasitic Metal Object Detection (PMOD). The controller in real time analyzes the efficiency of the established power transfer using Rectified Power Packets and protects itself and the power receiver from excessive power loss and heat associated with parasitic metal objects placed in the power transfer path.
The bq500210 is available in an area saving 48-pin, 7mm × 7mm QFN package and operates over a temperature range from –40°C to 110°C.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Qi Compliant Wireless Power Transmitter Manager. データシート (Rev. C) | 2012年 9月 10日 | |||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
アプリケーション・ノート | bqTESLA Transmitter Coil Vendors (Rev. G) | 2016年 7月 7日 | ||||
ユーザー・ガイド | bqTESLA Wireless Power Transmitter Manager EVM (Rev. A) | 2012年 10月 2日 | ||||
アプリケーション・ノート | Building a Wireless Power Transmitter (Rev. A) | 2012年 8月 17日 | ||||
Analog Design Journal | 3Q 2012 Issue Analog Applications Journal | 2012年 7月 17日 | ||||
その他の技術資料 | bqTESLA™ Portfolio of Wireless Power Solutions (Rev. A) | 2011年 8月 25日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RGZ) | 48 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点