パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TQFP (PFB) | 48 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | LARGE T&R |
BQ76952 の特徴
- 3 直列~16 直列セルのバッテリ監視が可能
- ハイサイド保護 NFET 用チャージ・ポンプを内蔵 (オプションの自律的回復機能付き)
- 電圧、温度、電流、内部診断を含む包括的な保護スイート
- 2 つの独立した ADC
- 電流と電圧の同時サンプリングに対応
- 入力オフセット誤差 1µV 未満 (標準値) の高精度クーロン・カウンタ
- 高精度のセル電圧測定:誤差 10mV 未満 (標準値)
- 広範囲電流アプリケーション (検出抵抗の両端で ±200mV の測定範囲)
- セカンダリ化学ヒューズ・ドライブ保護を内蔵
- 自律制御またはホスト制御のセル・バランシング
- 複数の電力モード (一般的なバッテリ・パックの動作範囲の条件)
- 通常モード:286µA
- 複数のスリープ・モード・オプション:24µA~41µA
- 複数のディープスリープ・モード・オプション:9µA~10µA
- シャットダウン・モード:1µA
- 85V の高電圧耐性 (セル接続および他の一部のピン)
- 製造ラインでのランダム・セル取付シーケンスの許容
- 内部センサと最大 9 つの外部サーミスタによる温度センシングをサポート
- 内蔵ワンタイム・プログラマブル (OTP) メモリ、生産ラインで顧客によりプログラム可能
- 400kHz I2C、SPI、HDQ 1 線式インターフェイスを含む通信オプション
- 外部システム用のプログラム可能なデュアル LDO
- 48 ピン TQFP パッケージ (PFB)
BQ76952 に関する概要
テキサス・インスツルメンツの BQ76952 デバイスは、3~16 直列リチウムイオン、リチウムポリマ、LiFePO4 バッテリ・パック向けの高集積高精度バッテリ・モニタ / プロテクタです。このデバイスは高精度の監視システム、高度に構成可能な保護サブシステム、自律制御またはホスト制御のセル・バランシング機能を内蔵しています。ハイサイド・チャージ・ポンプ NFET ドライバ、外部システム用のプログラム可能なデュアル LDO、400kHz I2C、SPI、HDQ 1 線式規格をサポートするホスト通信ペリフェラルも統合されています。BQ76952 デバイスは、48 ピンの TQFP パッケージで供給されます。