パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WSON (DPJ) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
BQ7718 の特徴
- 2、3、4、5 直列セルの過電圧保護
- 内部遅延タイマ
- 固定 OVP スレッショルド
- 高精度の過電圧保護:±10mV
- 低消費電力 ICC ≈ 1µA (VCELL(ALL) < VPROTECT)
- セル入力あたりのリーク電流が低い:100nA 未満
- 機能安全対応
- パッケージの占有面積オプション:
- 小型の 8 ピン QFN (3.00mm × 4.00mm)
- リード付き 8 ピン MSOP (3.00mm × 5.00mm、リードを含む)
BQ7718 に関する概要
BQ7718xy 製品ファミリは、リチウムイオン・バッテリ・パック・システム用の過電圧モニタおよびプロテクタを提供します。各セルの過電圧状況を個別に監視できます。生産ライン・テストを迅速に行えるよう、BQ7718xy デバイスは遅延時間を大幅に削減したカスタマ・テスト・モード (CTM) を備えています。
BQ7718xy デバイスでは、いずれかのセルで過電圧状態が検出されると、内部遅延タイマが起動します。遅延タイマが満了すると、出力はアクティブ状態へとトリガされます (構成により HIGH または LOW)。