パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 20 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
BQ77905 の特徴
- 通常モード:6µA (BQ77904 および BQ77905)
- 電圧、電流、温度保護機能を完備
- セル数を 3 直列から 20 直列以上に拡張可能
- 電圧保護 (精度 ±10mV)
- オーバーボルテージ:3V~4.575V
- アンダーボルテージ:1.2V~3V
- オープン・セルおよびオープン・ワイヤの検出 (OW)
- 電流保護
- 過電流放電 1:–10mV~–85mV
- 過電流放電 2:–20mV~+170mV
- 短絡放電:–40mV~+340mV
- 温度範囲全体にわたり、20mV 以下で ±20% の精度、20mV 超で ±30% の精度
- 温度保護
- 過熱充電:45℃または 50℃
- 過熱放電:65℃または 70℃
- 低温充電:–5℃または 0℃
- 低温放電:–20℃または –10℃
- 追加機能
- 独立した充電 (CHG) および放電 (DSG) FET ドライバ
- セル入力あたり 36V の絶対最大定格
- 内蔵セルフ・テスト機能による高い信頼性
- シャットダウン・モード:0.5µA 未満
- 機能安全対応
BQ77905 に関する概要
BQ77904 および BQ77905 デバイスは、低消費電力のバッテリ・パック・プロテクタで、電圧、電流、温度すべての保護を実装しており、マイクロコントローラ (MCU) による制御を必要としません。スタック可能なインターフェイスによって、単純なスケーリングにより 3 直列から 20 直列まで、さらにそれ以上のバッテリ・セルを持つアプリケーションに対応できます。保護のスレッショルドおよび遅延は工場出荷時に設定され、各種の構成で利用できます。過熱と低温のスレッショルドは、放電 (OTD および UTD) と充電 (OTC および UTC) についてそれぞれ別々に設定されるため、柔軟に使用できます。
このデバイスは、内蔵の独立した CHG および DSG ローサイド NMOS FET ドライバを使用してパック保護を行います。これらは 2 つの制御ピンによってディセーブルできます。これらの制御ピンを使用して、単純かつ経済的な方法で、より多くの直列 (6 直列、またはそれ以上) セルの保護ソリューションを実現できます。このためには、上のデバイスの CHG および DSG 出力を、すぐ下のデバイスの制御ピンへカスケード接続します。部品数を減らすため、すべての保護フォルトは内部の遅延タイマを使用します。