パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RGZ) | 48 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
BQ78PL116 の特徴
- 3~16個の直列セルからなるバッテリ・システムの管理 用に設計されたbq78PL116
- LCDおよび電子ペーパー・ディスプレイ(EPD)を サポート
- 11A、26A、または110Aの動作電流を設定可能
- 直列セル数が4個を超えるシステムでは、外部に bq76PL102デュアル・セル・モニタが必要
- SmartSafety機能:
- 保護:最適なセル管理
- 診断:セルの問題検知を強化
- フェイルセーフ:事象の前兆を検出
- すべての重要なセル特性に対する変化率検出:
- インピーダンス
- セル温度
- PowerPumpテクノロジーにより、あらゆる動作条件 においてセル間で効率的に電荷を転送し、実行時間 およびセル寿命を延長
- ユーザ設定可能なPowerPumpセル・バランシン グ・モードを搭載
- 高分解能の18ビット・デルタ・シグマ・クーロン・カウンタ により、精密な電荷フロー測定と容量測定が可能
- 複数の独立したΔ-Σ ADC:セル毎に1つの電圧用、さ らに温度、電流、安全用
- パック電流および個々のセル電圧を同時に同期して 測定
- 超低消費電力
- 400µA未満(アクティブ)、185µA未満(スタン バイ)、85µA未満(出荷)、1µA未満(低電圧 シャットダウン)
- 最大4個のセンサによる正確で高度なセル/MOSFET 温度監視
- パック保護回路のフェイルセーフ動作:最大3個のパ ワーMOSFET、および1個の2次安全出力(ヒューズ)
- 完全にプログラミング可能な電圧、電流、バランス、 および温度保護機能
- 補助MOSFET制御用の外部入力
- SMBus経由でスマート・バッテリ・システム1.1に準拠
BQ78PL116 に関する概要
bq78PL116マスタ・ゲートウェイ・バッテリ・コントローラは、 多数のセルを含む直列セル・ストリング用に設計された、Liイオン電池に対する包括的な制御、監視、安全性ソリューション の一部を構成します。
bq78PL116をbq76PL102 PowerLAN™デュアル・セル・モニ タと組み合わせることで、3~16個の直列セル構造に対して、バッテリ・システムの制御、通信、および安全性に関する機能 を完備できます。このPowerLANシステムは、セル毎に1つの A/Dコンバータを使用して、電圧および電流の同時/同期測定を実現します。これにより、システムに起因するノイズが測定 から除去されるため、大きく変動する負荷状況など、あらゆる 動作条件で、セル・インピーダンスの精密で連続的なリアルタイム計算が可能になります。
PowerPumpテクノロジーは、セル間で電荷を転送することに より、電圧と容量のバランスを取ります。バランシングは、充 電、放電、休止のすべてのバッテリ・モードで可能です。高効率の電荷転送回路により、エネルギー損失をほとんどゼロにし ながら、セル間に真のリアルタイム・バランスを提供し、実行 時間の延長とサイクル寿命の向上をもたらします。
温度は、最大4個の外部センサおよび1個の内蔵センサによって 検知されます。これにより、各セルで個別に正確な温度監視が可能です。さらに、ファームウェアによって、容量、インピーダンス、OCVへの温度による影響をセル毎に補償することで、 優れた充電/放電およびバランシング制御を実現できます。
外部MOSFET制御入力により、MOSFETの状態に関して、 ユーザ定義可能な直接ハードウェア制御が適用されます。ス マート制御によって、MOSFETボディ・ダイオードに過大な電流が流れるのを防ぎます。補助入力を使用することで、大きな マルチセル・アレイでの安全性と制御を強化できます。
bq78PL116はユーザが完全に設定可能であり、フラッシュ・ メモリ内のパラメータ・テーブルを使用して、各種のセル種別、動作条件、安全性制御、およびデータ通知ニーズに対応できま す。設定は、付属のbqWizard™グラフィカル・ユーザ・インター フェイス(GUI)を使用して簡単に行えます。デバイスは完全にプログラミング済みであり、アルゴリズムやファームウェアの 開発は必要としません。
bq78PL116では、LED1/SEG1~LED5/SEG5、PSH/BP/ TP、およびFIELDピンの機能により、LED、LCD、および電子ペーパー・ディスプレイ(EPD)をサポートします。ユーザ は、使用するディスプレイのタイプに応じてbq78PL116を設定 できます。