CC2400
拡張ハードウェア機能搭載、低コスト、低消費電力、シングルチップ、2.4GHz ISM (産業用、科学、医療) バンド トランシーバ
CC2400
- True single-chip 2.4 GHz RF transceiver with baseband modem
- 10 kbps, 250 kbps and 1 Mbps over-the-air data rates
- Low current consumption (RX: 24 mA)
- Low core supply voltage (1.8 V)
- Programmable output power
- No external RF switch / filter needed
- I/Q low-IF receiver
- I/Q direct up-conversion transmitter
- Few external components
- FIFO allows bursting of data
- Packet handling hardware
- Data buffering
- Digital RSSI output
- Small size (QFN 48 package), 7x7 mm
- Reference design complies with EN 300 328, EN 300 440, FCC CFR47 part 15 and ARIB STD-T66
- Powerful and flexible development tools available
- Easy-to-use software for generating the CC2400 configuration data
- Applications
- 2.4 GHz MHz ISM/SRD band systems
- Game controllers
- Sports and leisure equipment
- Wireless audio
- PC peripherals
- Advanced toys
The CC2400 is a true single-chip 2.4 GHz RF transceiver designed for low-power and low-voltage wireless applications. The RF transceiver is integrated with a baseband modem supporting data rates up to 1 Mbps.
The CC2400 is a low-cost, highly integrated solution enabling robust wireless communication in the 2.4 - 2.4835 GHz unlicensed ISM band. It is intended for systems compliant with world-wide regulations covered by EN 300 440 (Europe), CFR47 Part 15 (US) and ARIB STD-T66 (Japan).
Targeting a wide range of applications at 2.4 GHz, the CC2400 supports over-the-air data rates of 10 kbps, 250 kbps and 1 Mbps without requiring any modifications to the hardware.
The CC2400 provides extensive hardware support for packet handling, data buffering, burst transmissions, data coding and error detection reducing the workload on the host microcontroller.
The main operating parameters of CC2400 can be programmed via an SPI-bus. In a typical system CC2400 will be used together with a microcontroller and a few external, passive components.
CC2400 is based on Chipcons SmartRF®-03 technology in 0.18 µm CMOS.
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
SWRC046 — SmartRF(TM) Studio 6.13.1
サポート対象の製品とハードウェア
製品
低消費電力 2.4GHz 製品
Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン
Sub-1GHz トランシーバ
他のワイヤレス製品
ソフトウェア
計算ツール
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RSU) | 48 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点