パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RGP) | 20 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 92 | TUBE |
CC2500 の特徴
- RF特性
- 高感度:–104dBm(2.4kBaud、PER 1%時)
- 低消費電流:13.3mA(RX、250kbps、入力レベルが限界感度より十分高い時)
- プログラマブルな出力電力:最大+1dBm
- 卓越した受信感度とブロッキング特性
- プログラマブルなデータ・レート:1.2k~500kボー
- 周波数範囲:2400 - 2483.5MHz
- アナログ特性
- OOK、2FSK、GFSK、MSKをサポート
- セトリング・タイム90μsの高速セトリング周波数シンセサイザにより、周波数ホッピングおよび多チャネル・システムに適する
- 自動周波数補償(AFC)により、周波数シンセサイザを受信中心周波数に調整
- アナログ温度センサ内蔵
- デジタル機能
- パケット・ベース・システムを柔軟にサポート:シンク・ワード検出、アドレス・チェック、可変パケット長および自動CRC処理をオンチップでサ ポート
- 効率的なSPIインターフェイス:1回のバースト転送で全レジスタのプログラミングが可能
- デジタルRSSI出力
- プログラマブルなチャネル・フィルタ帯域幅
- プログラマブルなキャリア検出(CS)インジケータ
- ランダム・ノイズをシンク・ワードとして検出することを防止するための、プログラマブルなプリアンブル品質インジケータ(PQI)
- 送信前の自動空きチャネル判定(CCA)をサポート(リスン・ビフォア・トーク・システム用)
- パッケージごとのリンク品質表示(LQI)をサポート
- データの自動拡散(ホワイトニング)/逆拡散が可能
- 低消費電力
- SLEEPモード電流消費:400nA
- 高速スタート・アップ時間:240μs(SLEEPからRX/TXモードへ、評価モジュールで測定)
- 低電力自動RXポーリング用のウェーク・オン・ラジオ機能
- RXとTXを分離した各64バイト・データFIFO(バースト・モード・データ送信が可能)
- 般
- 少ない外付け部品:
完全オンチップ周波数シンセサイザ
外付けフィルタ、RFスイッチ不要 - グリーン・パッケージ:RoHS準拠、アンチモン/臭素なし
- 小型(4 × 4 mm QLP パッケージ、20ピン)
- EN 300 328/EN 300 440クラス2(欧州)、FCC CFR47 Part15(米国)、ARIB STD-T66(日本)準拠のシステムに最適
- 既存の無線通信プロトコルに上位互換の、非同期および同期シリアル受信/送信モードをサポート
- 少ない外付け部品:
- アプリケーション
- 2400 ~ 2483.5MHz ISM/SRD帯システム
- 民生用電子機器
- ワイヤレス・ゲーム・コントローラ
- ワイヤレス・オーディオ
- ワイヤレス・キーボードおよびマウス
- RFリモコン
CC2500 に関する概要
CC2500は低コストで、非常に低消費電力のワイヤレス・アプリケーション向けに作られた、ISM(産業、科学、および医用)と SRD(短距離デバイス)用の2.4GHz帯(2400 ~ 2483.5MHz)トランシーバです。
このRFトランシーバは、高度な設定が可能で多様な変調フォーマットに対応した、最大データ・レート500kbpsのベースバ ンド・モデムを統合しています。
CC2500は、パケット処理、データ・バッファリング、バースト送信、空きチャネル検出、リンク品質表示およびウェーク・オ ン・ラジオなどの幅広い機能をハードウェアによってサポートしています。
CC2500は主要動作パラメータと64バイト送信/受信FIFOを、SPIインターフェイス経由で制御でき、代表的なシステム構成で は、マイクロ・コントローラと少ない受動部品で使用できます。