20-pin (RGP) package image

CC2500RGPR アクティブ

低消費電力ワイヤレス・アプリケーション向けに設計済み、2.4GHz ISM 帯域使用、低コスト、低消費電力、2.4GHz RF トランシーバ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

CC2500RGP アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 92 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU | NIPDAUAG
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):5A991G

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VQFN (RGP) | 20
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

CC2500 の特徴

  • RF特性
    • 高感度:–104dBm(2.4kBaud、PER 1%時)
    • 低消費電流:13.3mA(RX、250kbps、入力レベルが限界感度より十分高い時)
    • プログラマブルな出力電力:最大+1dBm
    • 卓越した受信感度とブロッキング特性
    • プログラマブルなデータ・レート:1.2k~500kボー
    • 周波数範囲:2400 - 2483.5MHz
  • アナログ特性
    • OOK、2FSK、GFSK、MSKをサポート
    • セトリング・タイム90μsの高速セトリング周波数シンセサイザにより、周波数ホッピングおよび多チャネル・システムに適する
    • 自動周波数補償(AFC)により、周波数シンセサイザを受信中心周波数に調整
    • アナログ温度センサ内蔵
  • デジタル機能
    • パケット・ベース・システムを柔軟にサポート:シンク・ワード検出、アドレス・チェック、可変パケット長および自動CRC処理をオンチップでサ ポート
    • 効率的なSPIインターフェイス:1回のバースト転送で全レジスタのプログラミングが可能
    • デジタルRSSI出力
    • プログラマブルなチャネル・フィルタ帯域幅
    • プログラマブルなキャリア検出(CS)インジケータ
    • ランダム・ノイズをシンク・ワードとして検出することを防止するための、プログラマブルなプリアンブル品質インジケータ(PQI)
    • 送信前の自動空きチャネル判定(CCA)をサポート(リスン・ビフォア・トーク・システム用)
    • パッケージごとのリンク品質表示(LQI)をサポート
    • データの自動拡散(ホワイトニング)/逆拡散が可能
  • 低消費電力
    • SLEEPモード電流消費:400nA
    • 高速スタート・アップ時間:240μs(SLEEPからRX/TXモードへ、評価モジュールで測定)
    • 低電力自動RXポーリング用のウェーク・オン・ラジオ機能
    • RXとTXを分離した各64バイト・データFIFO(バースト・モード・データ送信が可能)
    • 少ない外付け部品:
      完全オンチップ周波数シンセサイザ
      外付けフィルタ、RFスイッチ不要
    • グリーン・パッケージ:RoHS準拠、アンチモン/臭素なし
    • 小型(4 × 4 mm QLP パッケージ、20ピン)
    • EN 300 328/EN 300 440クラス2(欧州)、FCC CFR47 Part15(米国)、ARIB STD-T66(日本)準拠のシステムに最適
    • 既存の無線通信プロトコルに上位互換の、非同期および同期シリアル受信/送信モードをサポート
  • アプリケーション
    • 2400 ~ 2483.5MHz ISM/SRD帯システム
    • 民生用電子機器
    • ワイヤレス・ゲーム・コントローラ
    • ワイヤレス・オーディオ
    • ワイヤレス・キーボードおよびマウス
    • RFリモコン

CC2500 に関する概要

CC2500は低コストで、非常に低消費電力のワイヤレス・アプリケーション向けに作られた、ISM(産業、科学、および医用)と SRD(短距離デバイス)用の2.4GHz帯(2400 ~ 2483.5MHz)トランシーバです。

このRFトランシーバは、高度な設定が可能で多様な変調フォーマットに対応した、最大データ・レート500kbpsのベースバ ンド・モデムを統合しています。

CC2500は、パケット処理、データ・バッファリング、バースト送信、空きチャネル検出、リンク品質表示およびウェーク・オ ン・ラジオなどの幅広い機能をハードウェアによってサポートしています。

CC2500は主要動作パラメータと64バイト送信/受信FIFOを、SPIインターフェイス経由で制御でき、代表的なシステム構成で は、マイクロ・コントローラと少ない受動部品で使用できます。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

CC2500RGP アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 92 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら