パッケージ情報
パッケージ | ピン数 QFM (MOT) | 48 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 105 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
CC2652RSIP の特徴
ワイヤレス・マイコン
- 強力な 48MHz Arm® Cortex®-M4F プロセッサ
- 352KB フラッシュ・プログラム・メモリ
- プロトコルおよびライブラリ機能用の 256KB ROM
- 8KB のキャッシュ SRAM
- 高信頼性動作に適した 80KB の超低リーク SRAM (パリティ付き)
- ダイナミック・マルチプロトコル・マネージャ (DMM) ドライバ
- プログラマブルな無線機能には、2-(G)FSK、4-(G)FSK、MSK、OOK、Bluetooth® 5.2 Low Energy、IEEE 802.15.4 PHY、MAC のサポートが含まれます。
- OTA (Over-The-Air) アップグレードに対応
超低消費電力センサ・コントローラ
- 4KB の SRAM を備えた自律型 MCU
- センサ・データのサンプリング、保存、処理
- 高速ウェークアップによる低消費電力動作
- ソフトウェア定義ペリフェラル、静電容量式タッチ、流量計、LCD
低い消費電力
- MCU の消費電流:
- 3.5mA (アクティブ・モード、CoreMark)
- 74µA/MHz (CoreMark 実行中)
- 1µA (スタンバイ・モード、RTC、80KB RAM)
- 160nA (シャットダウン・モード、ウェイクアップ・オン・ピン)
- 非常に低いセンサ・コントローラの消費電力:
- 30.1µA (2MHz モード)
- 808µA (24MHz モード)
- 無線の消費電流:
- 7.3mA (RX、2.4GHz)
- 7.5mA (TX、0dBm)
- 9.8mA (TX、+5dBm)
無線プロトコルのサポート
高性能の無線
-
Bluetooth®Low Energy 125kbps LE Coded PHY で -103dBm の感度
-
温度補償付きで最大 +5dBm の出力電力
法規制の順守
- 世界各国の無線周波数で規制適合認証:
- ETSI RED (欧州) / RER (英国)
- ISED (カナダ)
- FCC (米国)
MCU のペリフェラル
- デジタル・ペリフェラルは 32 の GPIO のいずれかにルーティング可能
- 4 つの 32 ビットまたは 8 つの 16 ビット汎用タイマ
- 12 ビット ADC、200k サンプル/秒、8 チャネル
- 8 ビット DAC
- 2 つのコンパレータ
- プログラマブルな電流ソース
- 2 つの UART、2 つの SSI、I2C、I2S
- リアルタイム・クロック (RTC)
- 温度およびバッテリ・モニタを内蔵
セキュリティを実現する機能
- AES 128 および 256 ビット暗号化アクセラレータ
- ECC および RSA 公開鍵ハードウェア・アクセラレータ
- SHA2 アクセラレータ (SHA-512 までのフル・スイート)
- 真性乱数生成器 (TRNG)
開発ツールとソフトウェア
- LP-CC2652PSIP 開発キット
- SimpleLink™ CC13xx および CC26xx ソフトウェア開発キット (SDK)
- SmartRF™ Studio による容易な無線構成
- Sensor Controller Studio により低消費電力のセンシング・アプリケーションを構築
- SysConfig システム・コンフィギュレーション・ツール
動作範囲
- オンチップの降圧型 DC/DC コンバータ
- 1.8V~3.8V のシングル電源電圧
- Tj:-40~+105℃
パッケージ
- 7mm × 7mm MOT ( 32 の GPIO)
- RoHS 準拠のパッケージ
CC2652RSIP に関する概要
この SimpleLink™ CC2652RSIP デバイスは、システム・イン・パッケージ (SIP) の認証済みモジュールで、マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス・マイクロコントローラ (MCU) を搭載しています。本デバイスは Thread、 Zigbee 、 Bluetooth 5.2 Low Energy、IEEE 802.15.4、IPv6 対応スマート・オブジェクト (6LoWPAN)、TI 15.4 スタック (2.4GHz) を含む独自システム、DMM (ダイナミック・マルチプロトコル・マネージャ) ドライバを使った同時マルチプロトコルをサポートしています。本デバイスは、ビル・セキュリティ・システム、HVAC、医療、有線ネットワーク、携帯型電子機器、ホーム・シアターおよびエンターテインメント、ネットワーク接続周辺機器市場の低消費電力の無線通信および高度なセンシングに最適化されています。このデバイスの主な特長としては、以下に示すものがあります。
- DC/DC 部品、バラン、水晶発振器を内蔵した、認証済み、2.4GHzの小型 7mm x 7mm システム・イン・パッケージ・モジュール
- SimpleLink™ CC13xx および CC26xx ソフトウェア開発キット (SDK) で幅広いプロトコル・スタックを柔軟にサポート
- 1µA の小さいスタンバイ電流 (全 RAM 保持) により、長いバッテリ稼働時間のワイヤレス・アプリケーション
- 産業用温度に対応し、105℃ で 11µA の最小スタンバイ電流
- 高速ウェークアップ機能を備えたプログラマブルな自律型超低消費電力センサ・コントローラ CPU による高度なセンシング。たとえば、このセンサ・コントローラは、1µA のシステム電流で 1Hz の ADC サンプリングが可能です。
- 潜在的な放射線イベントによるデータ破損を防止する常時オン SRAM パリティを備え、低い SER (ソフト・エラー・レート) FIT (Failure-in-time、故障率) により、産業用市場向けに中断のない長い動作寿命を実現。
- 柔軟性の高い低消費電力 RF トランシーバ機能を備えた専用のソフトウェア制御無線コントローラ (Arm® Cortex®-M0) により、複数の物理層および RF 規格をサポート
- Bluetooth ® Low Energy (125kbps の LE Coded PHY で -103dBm) に対応する優れた無線感度および堅牢 (選択度、ブロッキング) 性能
CC2652RSIP デバイスは、SimpleLink™ MCU プラットフォームの一部です。本プラットフォームは、シングル・コア SDK (ソフトウェア開発キット) と豊富なツール・セットを備えた使いやすい共通の開発環境を共有する Wi-Fi、Bluetooth Low Energy、Thread、Zigbee、Sub-1GHz MCU、およびホスト MCU で構成されています。SimpleLink™ プラットフォームは一度で統合を実現でき、製品ラインアップのどのデバイスの組み合わせでも設計に追加できるので、設計要件変更の際もコードの 100% 再利用が可能です。詳細については、SimpleLink™ MCU プラットフォームを参照してください。