16-pin (N) package image

CD4026BE アクティブ

デコード済みの 7 セグメント・ディスプレイ出力、ディスプレイ・イネーブル搭載、CMOS 10 進カウンタ / デバイダ

次の製品と同じ: CD4026BEE4 この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 N/A for Pkg Type
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 PDIP (N) | 16
動作温度範囲 (℃) -55 to 125
パッケージ数量 | キャリア 25 | TUBE

CD4026B の特徴

  • Counter and 7-segment decoding in one package
  • Easily interfaced with 7-segment display types
  • Fully static counter operation: DC to 6 MHz (typ.) at VDD = 10 V
  • Ideal for low-power displays
  • Display enable output (CD4026B)
  • "Ripple blanking" and lamp test (CD4033B)
  • 100% tested for quiescent current at 20 V
  • Standardized, symmetrical output characteristics
  • 5-V, 10-V, and 15-V parametric ratings
  • Schmitt-triggered clock inputs
  • Meets all requirements of JEDEC Tentative Standard No. 13B, "Standard Specifications for Description of ’B’ Series CMOS Devices"
  • Applications
    • Decade counting 7-segment decimal display
    • Frequency division 7-segment decimal displays
    • Clocks, watches, timers (e.g. ÷60, ÷60, ÷ 12 counter/display)
    • Counter/display driver for meter applications

CD4026B に関する概要

CD4026B and CD4033B each consist of a 5-stage Johnson decade counter and an output decoder which converts the Johnson code to a 7-segment decoded output for driving one stage in a numerical display.

These devices are particularly advantageous in display applications where low power dissipation and /or low package count are important.

Inputs common to both types are CLOCK, RESET, & CLOCK INHIBIT; common outputs are CARRY OUT and the seven decoded outputs (a, b, c, d, e, f, g). Additional inputs and outputs for the CD4026B include DISPLAY ENABLE input and DISPLAY ENABLE and UNGATED "C-SEGMENT" outputs. Signals peculiar to the CD4033B are RIPPLE-BLANKING INPUT AND LAMP TEST INPUT and a RIPPLE-BLANKING OUTPUT.

A high RESET signal clears the decade counter to its zero count. The counter is advanced one count at the positive clock signal transition if the CLOCK INHIBIT signal is low. Counter advancement via the clock line is inhibited when the CLOCK INHIBIT signal is high. The CLOCK INHIBIT signal can be used as a negative-edge clock if the clock line is held high. Antilock gating is provided on the JOHNSON counter, thus assuring proper counting sequence. The CARRY-OUT (Cout) signal completes one cycle every ten CLOCK INPUT cycles and is used to clock the succeeding decade directly in a multi-decade counting chain. The seven decoded outputs (a, b, c, d, e, f, g) illuminate the proper segments in a seven segment display device used for representing the decimal numbers 0 to 9. The 7-segment outputs go high on selection in the CD4033B; in the CD4026B these outputs go high only when the DISPLAY ENABLE IN is high.

The CD4026B- and CD4033B-series types are supplied in 16-lead dual-in-line plastic packages (E suffix), 16-lead small-outline packages (NSR suffix), and 16-lead thin shrink small-outline packages (PW and PWR suffixes).

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら