16-pin (N) package image

CD4089BE アクティブ

CMOS バイナリ・レート逓倍器

次の製品と同じ: CD4089BEE4 この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能。
CD74HC93M96 アクティブ ハイスピード CMOS ロジック、4 ビット・バイナリ・リップル・カウンタ

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 N/A for Pkg Type
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

CD4089B に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 PDIP (N) | 16
動作温度範囲 (℃) -55 to 125
パッケージ数量 | キャリア 25 | TUBE

CD4089B の特徴

  • Cascadable in multiples of 4-bits
  • Set to "15" input and "15" detect output
  • 100% tested for quiescent current at 20V
  • 5-V, 10-V, and 15-V parametric ratings
  • Standardized, symmetrical output characteristics
  • Maximum input current of 1 µA at 18 V over full package-temperature range; 100nA at 18 V and 25°C
  • Noise margin (full package-temperature range) =
       1 V at VDD = 5 V
       2 V at VDD = 10 V
       2.5 V at VDD = 15 V
  • Meets all requirements of JEDEC Tentative Standard No. 13B, "Standard Specifications for Description of ’B’ Series CMOS Devices"
  • Applications:
    • Numerical control
    • Instrumentation
    • Digital filtering
    • Frequency synthesis

CD4089B に関する概要

CD4089B is a low-power 4-bit digital rate multiplier that provides an output pulse rate that is the clock-input-pulse rate multiplied by 1/16 times the binary input. For example, when the binary input number is 13, there will be 13 output pulses for every 16 input pulses. This device may be used in conjunction with an up/down counter and control logic used to perform arithmetic operations (adds, subtract, divide, raise to a power), solve algebraic and differential equations, generate natural logarithms and trigometric functions, A/D and D/A conversions, and frequency division.

For words of more than 4-bits, CD4089B devices may be cascaded in two different mode: an Add mode and a Multiply mode (see Figs. 14 and 15). In the Add mode some of the gaps left by the more significant unit at the count of 15 are filled in by the less significant units. For example, when two units are cascaded in the Add mode and programmed to 11 and 13, respectively, the more significant unit will have 11 output pulses for every 16 input pulses and the other unit will have 13 output pulses for every 256 input pulses for a total of

11 13 189
+ =
16 256 256

In the Multiply mode the fraction programmed into the first rate multipliers multiplied by the fraction programmed into the second multiplier. Thus the output rate will be

11 13 143
× =
16 16 256

The CD4089B has an internal synchronous 4-bit counter which, together with one of the four binary input bits, produces pulse trains as shown in Fig. 2.

If more than one binary input bit is high, the resulting pulse train a combination of the separate pulse trains as shown in Fig. 2.

The CD4089B types are supplied in 16-lead hermetic dual-in-line ceramic packages (F3A suffix), 16-lead dual-in-line plastic packages (E suffix), 16-lead small-outline packages (NSR suffix), and 16-lead thin shrink small-outline packages (PW and PWR suffixes).

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら