データシート
CD4504B-EP
- Independence of Power-Supply Sequence Considerations – VCC Can Exceed VDD;
Input Signals Can Exceed Both VCC and VDD - Up and Down Level-Shifting Capability
- Shiftable Input Threshold for Either CMOS or TTL Compatibility
- Standardized Symmetrical Output Characteristics
- 100% Tested for Quiescent Current at 20 V
- Maximum Input Current of 1 µA at 18 V Over Full Package-Temperature Range:
100 nA at 18 V and 25°C - 5 V, 10 V, and 15 V Parametric Ratings
- Meets All Requirements of JEDEC Standard No. 13B,
"Standard Specifications for Description of ’B’ Series CMOS Devices" - SUPPORTS DEFENSE, AEROSPACE, AND MEDICAL APPLICATIONS
- Controlled Baseline
- One Assembly/Test Site
- One Fabrication Site
- Available in Military (–55°C/125°C) Temperature Range(1)
- Extended Product Life Cycle
- Extended Product-Change Notification
- Product Traceability
(1) Additional temperature ranges are available – contact factory
CD4504B hex voltage level-shifter consists of six circuits which shift input signals from the VCC logic level to the VDD logic level. To shift TTL signals to CMOS logic levels, the SELECT input is at the VCC HIGH logic state. When the SELECT input is at a LOW logic state, each circuit translates signals from one CMOS level to another.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
13 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点