CD54HC280
- Typical Propagation Delay = 17ns at VCC = 5V, CL = 15pF, TA = 25°C
- Replaces LS180 Types
- Easily Cascadable
- Fanout (Over Temperature Range)
- Standard Outputs...10 LSTTL Loads
- Bus Driver Outputs...15 LSTTL Loads
- Wide Operating Temperature Range... –55°C to 125°C
- Balanced Propagation Delay and Transition Times
- Significant Power Reduction Compared to LSTTL Logic ICs
- HC Types
- 2V to 6V Operation
- High Noise Immunity: NIL = 30%, NIH = 30% of VCC at VCC = 5V
- HCT Types
- 4.5V to 5.5V Operation
- Direct LSTTL Input Logic Compatibility, VIL = 0.8V (Max), VIH = 2V (Min)
- CMOS Input Compatibility, Il
1µA at VOL, VOH
Data sheet acquired from Harris Semiconductor
The HC280 and HCT280 are 9-bit odd/even parity, generator checker devices. Both even and odd parity outputs are available for checking or generating parity for words up to nine bits long. Even parity is indicated (E output to any input of an additional HC/HCT280 parity checker.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
16 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
CDIP (J) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点