パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -55 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 40 | TUBE |
CD74AC175 の特徴
- AC タイプは 1.5V~5.5V で動作し、バランスのとれたノイズ耐性を電源電圧の 30% で実現
- バッファ付き入力
- 2 レール出力を備えた 4 つのフリップ フロップを内蔵
- バイポーラ F、AS、S の速度と消費電力の大幅な低減
- 伝搬遅延時間の平衡化
- ±24mA 出力駆動電流
- 15 F デバイスへのファンアウト
- SCR ラッチアップ耐性の高い CMOS プロセスと回路設計
- MIL-STD-883、Method 3015 に準拠した 2kV を超える ESD 保護
CD74AC175 に関する概要
このポジティブ エッジ トリガ D タイプ フリップ フロップはダイレクト クリア (CLR) 入力を備えています。CD74AC175 は各フリップ フロップからの相補出力を備えています。