CD74AC283
- Buffered Inputs
- Exceeds 2kV ESD Protection MIL-STD-883, Method 3015
- SCR-Latchup-Resistant CMOS Process and Circuit Design
- Speed of Bipolar FAST™/AS/S with Significantly Reduced Power Consumption
- Balanced Propagation Delays
- AC Types Feature 1.5V to 5.5V Operation and Balanced Noise Immunity at 30% of the Supply
- ±24mA Output Drive Current
- Fanout to 15 FAST™ ICs
- Drives 50Transmission Lines
- Characterized for operation from –40° to 85°C
FAST™ is a Trademark o f Fairchild Semiconductor.
The AC283 and ACT283 4-bit binary adders with fast carry that utilize Advanced CMOS Logic technology. These devices add two 4-bit binary numbers and generate a carry-out bit if the sum exceeds 15.
Because of the symmetry of the add function, this device can be used with either all active-HIGH operands (positive logic) or with all active-LOW operands (negative logic). When using positive logic, the carry-in input must be tied LOW if there is no carry-in.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
14 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板
14-24-logic-EVM 評価基板は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
PDIP (N) | 16 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点