CD74AC623
- Buffered inputs
- Typical propagation delay:
4.5 ns @ VCC = 5 V, TA = 25°C, CL = 50 pF - Exceeds 2-kV ESD Protection - MIL-STD-883, Method 3015
- SCR-Latchup-resistant CMOS process and circuit design
- Speed of bipolar FAST*/AS/S with significantly reduced power consumption
- Balanced propagation delay
- AC types feature 1.5-V to 5.5-V operation and balanced noise immunity at 30% of the supply
- ±24-mA output drive current
- Fanout to 15 FAST* ICs
- Drives 50-ohm transmission lines
- Characterized for operation from –40° to 85°C
*FAST is a Registered Trademark of Fairchild Semiconductor Corp.
The RCA CD54/74AC623 and CD54/74ACT623 octal-bus transceivers use the RCA ADVANCED CMOS technology. They are non-inverting, 3-state, bidirectional transceiver-buffers that allow for two-way transmission from "A" bus to "B" bus or "B" bus to "A" bus, depending on the logic levels of the Output Enable (OEAB,(OE)\BA) inputs.
The dual Output Enable provision gives these devices the capability to store data by simultaneously enabling OEAB and (OE)\BA. Each output reinforces its input under these conditions, and when all other data sources to the bus lines are at high-impedance, both sets of bus lines will remian in their last states.
The CD74AC623 is supplied in 20-lead dual-in-line plastic packages E suffix) and in 20-lead small-outline packages (M, M96, and NSR suffixes). The CD74ACT623 is supplied in 20-lead small-outline packages (M96 suffix). Both package types are operable over the following temperature ranges: Commercial (0 to 70°C); Industrial (40 to +85°C); and Extended Industrial/Military (55 to +125°C).
The CD54AC623 and CD54ACT623, available in chip form (H suffix), are operable over the -55 to +125°C temperature range.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板
14-24-logic-EVM 評価基板は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
PDIP (N) | 20 | Ultra Librarian |
SOIC (DW) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点