CD74ACT646
- Buffered inputs
- Typical propagation delay:
5.3 ns @ VCC = 5 V, TA = 25°C, CL = 50pF - Exceeds 2-kV ESD Protection - MIL-STD-883, Method 3015
- SCR-Latchup-resistant CMOS process and circuit design
- Speed of bipolar FAST*/AS/S with significantly reduced power consumption
- Balanced propagation delays
- AC types feature 1.5-V to 5.5-V operation and balanced noise immunity at 30% of the supply
- ± 24-mA output drive current
- Fanout to 15 FAST* ICs
- Drives 50-ohm transmission lines - Characterized for operation from –40° to 85°C
*FAST is a Registered Trademark of Fairchild Semiconductor Corp.
The RCA CD54/74AC646 and CD54/74AC648 and the CD54/74ACT646 and CD54/74ACT648 3-state, octal-bus transceiver/registers use the RCA ADVANCED CMOS technology. The CD54/74AC648 and CD54/74ACT648 have inverting outputs. The CD54/74AC646 and CD54/74ACT646 have non-inverting outputs. These devices are bus transceivers with D-type flip-flops which act as internal storage registers on the LOW-to-HIGH transition of either CAB or CBA clock inputs. Output Enable (OE\) and Direction (DIR) inputs control the transceiver functions. Data present at the high-impedance output can be stored in either register or both but only one of the two buses can be enabled as outputs at any one time. The Select controls (SAB and SBA) can multiplex stored and transparent (real time) data. The Direction control determines which data bus will receive data when the Output Enable (OE\) is LOW. In the high-impednace mode (Output Enable HIGH), A data can be stored in one register and B data can be stored in the other register. The clocks are not gated with the Direction (DIR) and Output Enable (OE\) terminals; data at the A or B terminals can be clocked into the storage flip-flops at any time.
The CD74AC/ACT646 and CD74AC/ACT648 are supplied in 24-lead dual-in-line narrow-body plastic packages (EN suffix) and in 24-lead dual-in-line small-outline plastic packages (M suffix). Both package types are operable over the following temperature ranges: Commercial (0 to 70°C); Industrial (-40 to +85°C); and Extended Industrial/Military (-55 to +125°C).
The CD54/ACT646 and CD54AC/ACT648, available in chip form (H suffix), are operable over the -55 to +125°C temperature range.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Octal-Bus Transceiver/Registers, 3-State データシート | 1998年 12月 3日 | |||
アプリケーション・ノート | Implications of Slow or Floating CMOS Inputs (Rev. E) | 2021年 7月 26日 | ||||
セレクション・ガイド | Logic Guide (Rev. AB) | 2017年 6月 12日 | ||||
アプリケーション・ノート | Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) | 2015年 12月 2日 | ||||
セレクション・ガイド | ロジック・ガイド (Rev. AA 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.AB) | 2014年 11月 6日 | |||
ユーザー・ガイド | LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) | 2007年 1月 16日 | ||||
アプリケーション・ノート | Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection | 2004年 7月 8日 | ||||
アプリケーション・ノート | Selecting the Right Level Translation Solution (Rev. A) | 2004年 6月 22日 | ||||
アプリケーション・ノート | TI IBIS File Creation, Validation, and Distribution Processes | 2002年 8月 29日 | ||||
アプリケーション・ノート | CMOS Power Consumption and CPD Calculation (Rev. B) | 1997年 6月 1日 | ||||
アプリケーション・ノート | Designing With Logic (Rev. C) | 1997年 6月 1日 | ||||
アプリケーション・ノート | Using High Speed CMOS and Advanced CMOS in Systems With Multiple Vcc | 1996年 4月 1日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板
14-24-logic-EVM 評価基板は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (DW) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点