パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -55 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 50 | TUBE |
CD74HC74 の特徴
- バッファ付き入力
- 広い動作電圧範囲:2V~6V
- 広い動作温度範囲:-55℃~+125℃
- 最大 10 個の LSTTL 負荷ファンアウトに対応
- LSTTL ロジック IC に比べて消費電力を大幅削減
CD74HC74 に関する概要
CDx4HC74 デバイスには、2 つの独立した D タイプ正エッジ・トリガ型フリップ・フロップが内蔵されており、それぞれに非同期のプリセット・ピンとクリア・ピンが備わっています。