データシート
CD74HCT4067-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- AEC-Q100 Test Guidance With the Following Results:
- Device Temperature Grade 1: –40°C to 125°C
Ambient Operating Temperature Range - Device HBM ESD Classification Level H1A
- Device CDM ESD Classification Level C2
- Device Temperature Grade 1: –40°C to 125°C
- Wide Analog Input Voltage Range
- Low ON Resistance
- 70 Ω Typical (VCC = 4.5 V)
- Fast Switching and Propagation Speeds
- Break-Before-Make Switching
- 6 ns Typical (VCC = 4.5 V)
- Fanout (Over Temperature Range)
- Standard Outputs: 10 LSTTL Loads
- Bus Driver Outputs: 15 LSTTL Loads
- Balanced Propagation Delay and Transition Times
- Significant Power Reduction Compared to LSTTL Logic ICs
- 4.5-V to 5.5-V Operation
- Direct LSTTL Input Logic Compatibility:
VIL = 0.8 V Max, VIH = 2 V Min - CMOS Input Compatibility: II ≤ 1 µA at
VOL, VOH
The CD74HCT4067-Q1 device is a digitally controlled analog switch that utilizes silicon-gate CMOS technology to achieve operating speeds similar to LSTTL, with the low power consumption of standard CMOS integrated circuits.
This analog multiplexer and demultiplexer controls analog voltages that may vary across the voltage supply range. It is a bidirectional switch, thus allowing any analog input to be used as an output and vice-versa. The switch has low (on) resistance and low (off) leakages. In addition, the device has an enable control that, when high, disables all switches to their off state.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
17 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (DW) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。