データシート
CD74HCU04-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み
- デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
- 車載アプリケーション認定済み
- バッファなしロジック
- 正負入力クランプ・ダイオード
- 広い動作電圧範囲:2V~6V
- LSTTL ロジック IC に比べて消費電力を大幅削減
CD74HCU04-Q1 には、6 つの独立した高速 CMOS アンバッファ・インバータが内蔵されています。各インバータはブール関数 Y = A を正論理で実行します。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | CD74HCU04-Q1 Automotive Qualified Hex Unbuffered Inverter.. データシート (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2020年 6月 9日 | |
その他の技術資料 | 車載用ロジック・デバイス | 英語版 | 2015年 2月 4日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板
14-24-logic-EVM 評価基板は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点