パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 20 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
CDCEL937 の特徴
- プログラマブル クロック ジェネレータ ファミリ製品
- CDCEx913:1PLL、3 出力
- CDCEx925:2PLL、5 出力
- CDCEx937:3PLL、7 出力
- CDCEx949:4LL、9 出力
- システム内プログラミングおよびEEPROM
- シリアル プログラミングが可能な揮発性レジスタ
- 不揮発性 EEPROM に顧客設定を保存
- 柔軟な入力クロック設定
- 外部水晶振動子:8MHz~32MHz
- オンチップ VCXO:引き込み範囲:±150ppm
- シングルエンドのLVCMOS: 最高160MHz
- 出力周波数を最高230MHzまで自由に選択可能
- 低ノイズのPLLコア
- PLLループ フィルタ コンポーネントを内蔵
- 短いジッタ時間 (標準値 60ps)
- 独立した出力供給ピン
- CDCE937:3.3V および 2.5V
- CDCEL937:1.8V
- 柔軟なクロック ドライバ
- 3つのユーザ定義可能な制御入力[S0/S1/S2]を、SSC選択、周波数切り替え、出力イネーブル、電源オフなどに使用可能
- ビデオ、オーディオ、USB、IEEE1394、RFID、Bluetooth™、WLAN、Ethernet™、GPS のための高精度クロックを生成
- TI DaVinci™、OMAP™、DSP で使用する一般的なクロック周波数を生成
- SSC変調をプログラム可能
- 0PPM クロック生成が可能
- 1.8V デバイス電源
- 広い温度範囲: -40℃~85℃
- TSSOP パッケージ
- 開発およびプログラミング キットにより PLL の設計とプログラムが簡単 (テキサス・インスツルメンツの Pro-Clock™)
CDCEL937 に関する概要
D-TV、STB、IP-STB、DVD プレーヤ、DVD レコーダ、 およびプリンタ