データシート
CY54FCT540T
- Function, Pinout, and Drive Compatible With FCT and F Logic
- Reduced VOH (Typically = 3.3 V) Versions of Equivalent FCT Functions
- Edge-Rate Control Circuitry for Significantly Improved Noise Characteristics
- Ioff Supports Partial-Power-Down Mode Operation
- ESD Protection Exceeds JESD 22
- 2000-V Human-Body Model (A114-A)
- 200-V Machine Model (A115-A)
- 1000-V Charged-Device Model (C101)
- Matched Rise and Fall Times
- Fully Compatible With TTL Input and Output Logic Levels
- CY54FCT540T
- 48-mA Output Sink Current
- 12-mA Output Source Current
- CY74FCT540T
- 64-mA Output Sink Current
- 32-mA Output Source Current
- 3-State Outputs
The \x92FCT540T inverting buffers/line drivers can be employed as memory address drivers, clock drivers, and bus-oriented transmitters/receivers. These devices provide speed and drive capabilities equivalent to their fastest bipolar-logic counterparts, while reducing power dissipation. The input and output voltage levels allow direct interface with TTL, NMOS, and CMOS devices without external components.
These devices are fully specified for partial-power-down applications using Ioff. The Ioff circuitry disables the outputs, preventing damaging current backflow through the device when it is powered down.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 8-Bit Buffers/Line Drivers With 3-State Outputs データシート (Rev. A) | 2001年 10月 1日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点