データシート
CY54FCT827T
- Function, Pinout, and Drive Compatible With FCT, F, and AM29827 Logic
- Reduced VOH (Typically = 3.3 V) Versions of Equivalent FCT Functions
- Edge-Rate Control Circuitry for Significantly Improved Noise Characteristics
- Ioff Supports Partial-Power-Down Mode Operation
- ESD Protection Exceeds JESD 22
- 2000-V Human-Body Model (A114-A)
- 200-V Machine Model (A115-A)
- 1000-V Charged-Device Model (C101)
- 3-State Outputs
- Matched Rise and Fall Times
- Fully Compatible With TTL Input and Output Logic Levels
- CY54FCT827T
- 32-mA Output Sink Current
- 12-mA Output Source Current
- CY74FCT827T
- 64-mA Output Sink Current
- 32-mA Output Source Current
The \x92FCT827T devices are 10-bit bus drivers that provide high-performance bus-interface buffering for wide data/address paths or buses carrying parity. The 10-bit buffers have NANDed output enables for maximum control flexibility. The \x92FCT827T devices are designed for high-capacitance-load drive capability, while providing low-capacitance bus loading at both inputs and outputs. All outputs are designed for low-capacitance bus loading in the high-impedance state.
This device is fully specified for partial-power-down applications using Ioff. The Ioff circuitry disables the outputs, preventing damaging current backflow through the device when it is powered down.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 10-Bit Buffers With 3-State Outputs データシート (Rev. A) | 2001年 10月 1日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点