パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSSOP (DGK) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | SMALL T&R |
DAC121C085 の特徴
- 12ビットの単調性を保証
- 低消費電力の動作: 3.3Vで最大値156µA
- 拡張電源電圧範囲: 2.7V~5.5V
- I2C互換の2線式インターフェイス、Standard (100kHz)、Fast (400kHz)、High-Speed (3.4MHz)モードをサポート
- レール・ツー・レール電圧出力
- 非常に小型のパッケージ
- 分解能: 12ビット
- INL: ±8LSB (最大値)
- DNL: 0.6/–0.5LSB (最大値)
- セトリング時間: 8.5µs (最大値)
- ゼロコード誤差: 10mV (最大値)
- フルスケール誤差: -0.7%FS (最大値)
- 供給電力
- 通常: 380µW (3V) / 730µW (5V) (標準値)
- パワーダウン時: 0.5µW (3V) / 0.9µW (5V) (標準値)
アプリケーション
- 産業用プロセス制御
- 携帯測定機器
- デジタル・ゲインおよびオフセットの調整
- プログラム可能な電圧源および電流源
- 試験用機器
All trademarks are the property of their respective owners.
DAC121C085 に関する概要
DAC121C081は12ビット、シングル・チャネル、電圧出力のD/Aコンバータ(DAC)で、2.7V~5.5Vの電源で動作します。出力アンプではレール・ツー・レールの出力が可能で、セトリング時間は8.5µsです。DAC121C081は電源電圧を基準として使い、最も広い動的出力範囲を提供します。5Vでの動作時、消費電流は通常値で132µAです。6ピンのSOTおよびWSONパッケージで供給され、3つのアドレス・オプションをピンにより選択できます。
代替品として、DAC121C085は9つのI2Cアドレシング・オプションがあり、外部基準電圧を使用します。性能やセトリング時間はDAC121C081と同じで、8リードのVSSOPで供給されます。
All trademarks are the property of their respective owners.
DAC121C081およびDAC121C085で使用する2線式のI2C互換シリアル・インターフェイスは、High-Speedモード(3.4MHz)も含む3つの速度モードすべてで動作します。外部アドレス選択ピンにより、2線式バスごとに3つまでのDAC121C081、または9つまでのDAC121C085デバイスを使用できます。DAC121C081には、追加のアドレス・オプションを使用できるピン互換の代替品もあります。
DAC121C081およびDAC121C085には16ビットのレジスタが内蔵されており、動作モード、パワーダウン条件、出力電圧を制御できます。パワー・オン・リセット回路により、0VまでのDAC出力電力が保証されます。パワーダウン機能により、消費電力は1マイクロワット未満まで減少します。低消費電力と小型のパッケージから、これらのDACはバッテリ駆動の機器で使用するための非常に優れた選択肢です。各DACは、拡張産業用温度範囲の-40℃~+125℃で動作します。
DAC121C081およびDAC121C085は、どちらもピン互換なDACファミリの一部であり、このファミリには分解能が8および10ビットの製品も含まれています。8ビットDACについては、DAC081C081とDAC081C085を参照してください。10ビットDACについては、DAC101C081とDAC101C085を参照してください。