8-pin (DGK) package image

DAC121C085CIMMX/NOPB アクティブ

I2C 互換インターフェイス搭載、外部リファレンス対応、12 ビット、マイクロパワー DAC

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

DAC121C085CIMM/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VSSOP (DGK) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 3,500 | LARGE T&R

DAC121C085 の特徴

  • 12ビットの単調性を保証
  • 低消費電力の動作: 3.3Vで最大値156µA
  • 拡張電源電圧範囲: 2.7V~5.5V
  • I2C互換の2線式インターフェイス、Standard (100kHz)、Fast (400kHz)、High-Speed (3.4MHz)モードをサポート
  • レール・ツー・レール電圧出力
  • 非常に小型のパッケージ
  • 分解能: 12ビット
  • INL: ±8LSB (最大値)
  • DNL: 0.6/–0.5LSB (最大値)
  • セトリング時間: 8.5µs (最大値)
  • ゼロコード誤差: 10mV (最大値)
  • フルスケール誤差: -0.7%FS (最大値)
  • 供給電力
    • 通常: 380µW (3V) / 730µW (5V) (標準値)
    • パワーダウン時: 0.5µW (3V) / 0.9µW (5V) (標準値)

アプリケーション

  • 産業用プロセス制御
  • 携帯測定機器
  • デジタル・ゲインおよびオフセットの調整
  • プログラム可能な電圧源および電流源
  • 試験用機器

All trademarks are the property of their respective owners.

DAC121C085 に関する概要

DAC121C081は12ビット、シングル・チャネル、電圧出力のD/Aコンバータ(DAC)で、2.7V~5.5Vの電源で動作します。出力アンプではレール・ツー・レールの出力が可能で、セトリング時間は8.5µsです。DAC121C081は電源電圧を基準として使い、最も広い動的出力範囲を提供します。5Vでの動作時、消費電流は通常値で132µAです。6ピンのSOTおよびWSONパッケージで供給され、3つのアドレス・オプションをピンにより選択できます。

代替品として、DAC121C085は9つのI2Cアドレシング・オプションがあり、外部基準電圧を使用します。性能やセトリング時間はDAC121C081と同じで、8リードのVSSOPで供給されます。

All trademarks are the property of their respective owners.

DAC121C081およびDAC121C085で使用する2線式のI2C互換シリアル・インターフェイスは、High-Speedモード(3.4MHz)も含む3つの速度モードすべてで動作します。外部アドレス選択ピンにより、2線式バスごとに3つまでのDAC121C081、または9つまでのDAC121C085デバイスを使用できます。DAC121C081には、追加のアドレス・オプションを使用できるピン互換の代替品もあります。

DAC121C081およびDAC121C085には16ビットのレジスタが内蔵されており、動作モード、パワーダウン条件、出力電圧を制御できます。パワー・オン・リセット回路により、0VまでのDAC出力電力が保証されます。パワーダウン機能により、消費電力は1マイクロワット未満まで減少します。低消費電力と小型のパッケージから、これらのDACはバッテリ駆動の機器で使用するための非常に優れた選択肢です。各DACは、拡張産業用温度範囲の-40℃~+125℃で動作します。

DAC121C081およびDAC121C085は、どちらもピン互換なDACファミリの一部であり、このファミリには分解能が8および10ビットの製品も含まれています。8ビットDACについては、DAC081C081とDAC081C085を参照してください。10ビットDACについては、DAC101C081とDAC101C085を参照してください。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

DAC121C085CIMM/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら