DAC2900
- 125MSPS UPDATE RATE
- SINGLE SUPPLY: +3.3V or +5V
- HIGH SFDR: 68dB at fOUT = 20MHz
- LOW GLITCH: 2pVs
- LOW POWER: 310mW at +5V
- INTERNAL REFERENCE
- POWER-DOWN MODE: 23mW
- APPLICATIONS
- COMMUNICATIONS:
Base Stations, WLL, WLAN
Baseband I/Q Modulation - MEDICAL/TEST INSTRUMENTATION
- ARBITRARY WAVEFORM GENERATORS (ARB)
- DIRECT DIGITAL SYNTHESIS (DDS)
- COMMUNICATIONS:
The DAC2900 is a monolithic, 10-bit, dual-channel, high-speed Digital-to-Analog Converter (DAC), and is optimized to provide high dynamic performance while dissipating only 310mW on a +5V single supply.
Operating with high update rates of up to 125MSPS, the DAC2900 offers exceptional dynamic performance, and enables the generation of very-high output frequencies suitable for "Direct IF" applications. The DAC2900 has been optimized for communications applications in which separate I and Q data are processed while maintaining tight gain-and offset matching.
Each DAC has a high-impedance differential-current output, suitable for single-ended or differential analog-output configurations.
The DAC2900 combines high dynamic performance with a high throughput rate to create a cost-effective solution for a wide variety of waveform-synthesis applications:
- Pin compatibility between family members provides 10-bit (DAC2900), 12-bit (DAC2902), and 14-bit (DAC2904) resolution.
- Pin compatible to the AD9763 dual DAC.
- Gain matching is typically 0.5% of full-scale, and offset matching is specified at 0.02% max.
- The DAC2900 utilizes an advanced CMOS process; the segmented architecture minimizes output-glitch energy, and maximizes the dynamic performance.
- All digital inputs are +3.3V and +5V logic compatible. The DAC2900 has an internal reference circuit, and allows use of an external reference.
- The DAC2900 is available in a TQFP-48 package, and is specified over the extended industrial temperature range of 40°C to +85°C.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Dual, 10-Bit ,125MSPS Digital-to-Analog Converter データシート (Rev. C) | 2008年 9月 19日 | |||
アプリケーション・ノート | Wideband Complementary Current Output DAC Single-Ended Interface (Rev. A) | 2015年 5月 8日 | ||||
アプリケーション・ノート | 高速データ変換 | 英語版 | 2009年 12月 11日 | |||
アプリケーション・ノート | データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす | 2009年 4月 22日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | DAC290x-EVM: Demo Board (Rev. B) | 2005年 9月 20日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
MATCHGAIN-CALC — Wideband Comp Current Output DAC to SE Interface: Impr Matching for Gain ; Compliance Volt Swing
- Click on "abstract" to view abstract of document.
- Open the ZIP file to extract the calculator tool.
- Open the PDF file to view the application note.
High-speed digital-to-analog converters (DACs) most often use a (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TQFP (PFB) | 48 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。