DDS39RF10
- 16 ビット、10.24~20.48GSPS、マルチナイキスト DAC コア
- 最大入力データ レート:
- 16 ビット、シングル チャネル複合 I/Q:775MSPS
- 16 ビット、デュアル チャネル複合 I/Q:388MSPS
- 出力帯域幅 (-3dB):12 GHz
- fOUT = 2.997GHz、DES2XL モード、DEM/Dither off の場合の性能
- ノイズ フロア (小信号):-153dBFS/Hz
- SFDR (-0.1dBFS):76dBc
- IMD3 (各トーン -7dBFS):-71dBc
- 付加位相ノイズ、10kHz オフセット:-138dBc/Hz
- 4 つのデジタル アップコンバータ (DUC) を内蔵
- 補間:4x、6x、8x、12x...256x
- I/Q 出力用の複素ベースバンド DUC
- デュアル チャネルのダイレクト RF サンプリングに使用する、複素信号から実信号へのアップコンバージョン
- 64 ビットの周波数分解能 NCO
- 高速周波数ホッピングに適した高速再構成インターフェイス
- 200MHz クロックの 4 ビット データ
- 60ns での再構成 (32 ビット周波数)
- 位相干渉を使用する任意の周波数ホッピング
- JESD204C インターフェイス
- 最大 12.8Gbps で最大 2 レーン
- Class C-S、Subclass-1 互換
- 内部 AC カップリング コンデンサ
- SYSREF タイミング自動較正用の SYSREF ウィンドウ処理
DDS39RF10 および RFS10 は、16 ビット分解能 D/A コンバータ (DAC) を搭載したデュアルおよびシングル チャネルのダイレクト デジタル シンセサイザのファミリです。このデバイスは、高いサンプリング レート、出力の周波数範囲、64 ビットの NCO 周波数分解能、位相コヒーレンスを備えた任意の周波数ホッピングにより、任意波形生成 (AWG) とダイレクト デジタル合成 (DDS) ができます。
これらのデバイスは、狭帯域直接 RF サンプリングまたは複素ベースバンド信号生成に対して、補間 DAC としても使用できます。最大入力データ レートは、1 チャネルの場合は 775MSPS、2 チャネルの場合は 388MSPS です。これらのデバイスは、10GHz を超える搬送波周波数で、最大 620MHz の信号帯域幅 (16 ビットの入力分解能) の信号を生成でき、C バンド経由および X バンドへの直接サンプリングが可能です。
JESD204B および JESD204C 互換のシリアル インターフェイスには、それぞれ最大 12.8Gbps に対応する 2 のレシーバ ペアがあります。インターフェイスは JESD204B および JESD204C Subclass-1 に準拠しており、SYSREF を使用することで決定論的レイテンシとマルチデバイス同期を実現します。
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DAC39RF10EVM — DAC39RF10 評価基板
DAC39RF10EVM は、TI の D/A コンバータ (DAC) である DAC39RF10 の評価に使用できる評価ボードです。DAC39RF10 はデュアルチャネル、16/08 ビットの DAC です。DAC39RF10 は、16 ビット分解能、シングルチャネルとデュアルチャネルの各種 D/A コンバータ (DAC) で構成されたファミリに属しています。これらのデバイスは、シングル チャネルまたはデュアル チャネルの非補間 DAC として使用できます。このデバイスは、直接 RF サンプリング モードまたはベースバンド モードの補間 DAC としても使用できます。最大入力データ (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
FCBGA (ACK) | 256 | Ultra Librarian |
FCBGA (ACL) | 256 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点